CATEGORIES

パワー・マネージメント Minimize menu

概要
製品セレクタ
リソース
ツール & ソフトウェア
ソリューション
eDesignSuite
はじめる

STは、スイッチモード・ソレノイド・ドライバ、ダーリントン・スイッチ、およびプッシュプル・トランシーバに加えて、ローサイド / ハイサイド構成用インテリジェント・パワー・スイッチ(IPS)を提供しています。

STのIPSの特徴としては、6~50 Vの電源電圧範囲、過負荷および短絡保護、産業アプリケーション向けに設定された電流制限、さまざまな診断タイプ、高バースト、サージ、およびESD耐性、超低電力消費、ならびに誘導負荷の高速消磁を特徴としています。

推奨製品

推奨コンテンツ