CATEGORIES

パワー・マネージメント メニューを最小化

概要
製品セレクタ
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
eDesignSuite
Get Started

STの産業用ローサイド・インテリジェント・パワー・スイッチは、サーボ駆動、モータ制御、産業用PCペリフェラル、PLC、および正電源に接続された負荷に対する一般的なローサイド・スイッチに最適であり、過酷な産業用環境に対応する堅牢性を備えています。電力消費のない短絡、グラウンドおよびVCC断線に対する保護に加え、熱的に独立したジャンクション過熱保護機能、プログラマブルな負荷電流制限機能を搭載しています。

動作電圧が最大50Vであることから、幅広いアプリケーションに対応でき、共通負荷オープン診断、共通過熱保護、過負荷および過熱保護などの総合的な診断機能により外部条件に適応します。プログラマブル・コントローラやそれらのペリフェラルに対する要件および関連試験に関する規格IEC 61131-2を満たす設計が施されています。

IPS4260L high-speed quad low-side intelligent power switch

The IPS4260L can manage up to 2.4A@TAMB=85oC (0.6A per channel or 2.4A on single channel) with the possibility to set current limitation threshold by external resistor and to parallelize the channel. [DR1] The IC provides rich diagnostics for Smart Industry / Industry 4.0 smart-manufacturing applications.

Available in compact HTSSOP20 Thermally Enhanced Thin Shrink Small-Outline Package, designed to meet IEC 61131-2 standards on requirements and associated tests for programmable controllers and their peripherals.

Recommended for you