CATEGORIES

パワー・マネージメント Minimize menu

概要
製品セレクタ
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
eDesignSuite
Get Started

ブースト・レギュレータは、複数のLEDを直列駆動するのに必要な高電圧を提供して正確なLED電流マッチングを保証します。
STは、調光範囲が広くフットプリントが小さな低雑音のシングルチャネルおよびマルチチャネルの高効率ブーストLEDドライバを提供しています。また、過電圧および過電流保護、サーマル・シャットダウン、LEDアレイ保護などの保護機能も内蔵しています。


推奨製品

推奨コンテンツ

eDesignSuite

LEDドライバ

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

カスタムLED

V This option is required.
A This option is required.
Ω This option is required.

LEDs

This option is required. And must be a whole positive number between 1 and 20.
This option is required. And must be a whole positive number between 1 and 20.
サポート &フィードバック