CATEGORIES

パワー・マネージメント Minimize menu

概要
製品セレクタ
ソリューション
リソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

リニア電流レギュレータは、さまざまな入力電圧の電源から高精度の定電流を供給します。 これは、電源が5V、12V、24Vなどである低電圧アプリケーションのディスクリート部品によるLEDドライブ・ソリューションを置き換えるのに最適で、精度、集積度、および信頼性に利点をもたらします。
1つの外部抵抗を使用して、出力電流を最大2A(精度±10%)に設定します。PWM調光用の専用ピンを使用できます。 オープンドレイン・ピン出力が負荷分離状態に関する情報を提供します。

推奨コンテンツ