CATEGORIES

パワー・マネージメント メニューを最小化

概要
製品セレクタ
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
eDesignSuite
Get Started

AC電源で動作する専用LEDドライバが高精度の定電流出力を保証し、高レベルの光質を提供するとともにちらつきを防ぎます。  高い効率で、かつEMIを低減させる先進的な高電圧技術およびアーキテクチャは、各種の省エネ規制や安全規格に準拠しています。


推奨製品

Recommended for you

eDesignSuite

LEDドライバ

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

LED custom

V This option is required.
A This option is required.
Ω This option is required.

LEDs

This option is required. And must be a whole positive number between 1 and 20.
This option is required. And must be a whole positive number between 1 and 20.