CATEGORIES

パワー・マネージメント メニューを最小化

概要
製品セレクタ
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
eDesignSuite
Get Started

リニア・レギュレータは、安定して制御された出力電圧を簡単な設計と、わずかな外付け部品で実装するコスト効率に優れた製品です。出力電流が数アンペア未満で出力電圧が入力電圧に近いアプリケーションでは、低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータを使用することで、コストとパフォーマンスの最適なトレードオフが得られます。

LDOは、デバイスの発熱による電力損失を最小限に抑え、変換効率を高めるために、極めて低い入力-出力電圧差(ドロップアウト電圧)で動作するように設計されたリニア・ボルテージ・レギュレータです。

DC-DCスイッチング・コンバータと比較すると、LDOレギュレータはリップルが発生しないため、極めてノイズの少ない電源電圧が得られます。また、必要な外部受動部品数が最小限に抑えられるため設計工数も低減されます。

STの低ドロップアウト(LDO)レギュレータは、低ドロップアウト電圧、低暗電流、高速過渡応答、低ノイズ、および良好なリップル除去比の最適な組み合わせを提供しています。

特に、以下の機能を備える超低ドロップアウト・レギュレータは、コンスーマおよび産業アプリケーション、携帯型医療機器のバッテリ駆動アプリケーションに最適です。

  • バッテリ駆動時間を延ばす超低暗電流(最小0.3µA)
  • 最小フットプリントを実現する超小型パッケージ・オプション(0.65 x 0.65mmフリップチップ、0.47 x 0.47mm STSTAMP™など)

高いPSRR(電源電圧変動除去比)と低いノイズにより、信号パス全体で幅広い入力電圧および出力電流にわたり信号の信頼性を維持します。


推奨製品

Find the best design solution thanks to high-performances Quad-LDO evaluation board

The STEVAL-LDO001V1 allows smart evaluation of four ST's high-performance low-dropout linear voltage regulators specially designed for extend battery life in portable smart devices. Thanks to state-of-the-art technologies, designs and innovative packaging, designers can select the best solution in terms of ultra-low quiescent current, ultra-low noise and high PSRR, automatic green mode and miniature packages such as Flip-Chip or ST STAMP™.

Ultra-tiny low-dropout regulator in breakthrough bumpless chip-scale package

The LDBL20 is a powerful 200 mA LDO in a tiny 0.47 x 0.47 mm innovative ST STAMP™ chip-scale package. The input voltage can range from 1.5 to 5.5 V, with 200 mV typical dropout. Rejection (PSRR) of 80 dB at 100 Hz and 50 dB at 100 kHz simplifies filtering over a wide frequency range to provide a stable rail for low-power circuitry in battery-operated applications. Quiescent current of 20 µA no-load, 100 µA full-load, and 0.3 µA in standby help maximize efficiency under all operating conditions. 

Recommended for you