低静止電流LDOは、極めて低い静止電流(Iqまたは自己消費)で動作するように最適化された、低ドロップアウト電圧レギュレータです。この静止電流は、それ自体が供給する平均負荷電流に比べて極小となります。
この機能は、バッテリ駆動デバイスまたはスタンバイ動作が長いグリーン適合機器などの電源が限られているアプリケーションで必要とされ、バッテリ寿命の延長および機器全体の電力消費の削減をサポートします。
STの低静止電流LDOレギュレータ・シリーズは、スマートフォン、スマート・ウォッチ、Bluetoothイヤフォン、ウェアラブルなどのポータブル・コンスーマ・デバイスに最適です。また産業向け、スマート・ビルおよびスマート・ホーム向けのセンサにおいても、動作モードとスタンバイ・モードの両方で、極めて低い静止電流を実現します。スマート・メータやヘルスケア機器、コイン型電池で動作するデバイスにも使用可能です。
小型パッケージ・オプションとして、SOT23-5L、SOT323-5L、Flip-Chip4(最小0.65mm x 0.65mm)、DFN(最小1mm x 1mm)なども提供しています。

推奨コンテンツ
STLQ020 Ultra-low consumption
STLQ015 ultra-low quiescent current linear regulators
The STLQ015 ultra-low consumption LDOs provide up to 150 mA current from an input voltage ranging from 1.5 to 5.5 V. They feature a quiescent current of just 1.4 μA at the maximum load and a standby current of typically 1 nA, extending the battery lifetime in those applications requiring very long standby time. Requiring only two small external capacitors, they provide a cost-effective and space-saving solution for powering microcontrollers in portable and battery-powered systems, electronic sensors, home medical instruments and portable entertainment gadgets. The STLQ015 series is available in a wide range of output voltages, from 0.8 V to 3.3 V in 100 mV steps.
- LD39030 300 mA very low quiescent current linear regulator IC
- LDBL20 200 mA very low quiescent current linear regulator IC in (0.47x0.47) mm² ST STAMP™ package
- LD59015 150 mA low noise high PSRR linear voltage regulator
- STLQ020 200 mA ultra-low quiescent current LDO
- LD39100 1 A low quiescent current low noise voltage regulator
- STLQ50 50mA, 3µA Supply current low drop linear regulator
- LD39050 500 mA low quiescent current and low noise voltage regulator
- LDLN015 150 mA - ultra low noise - high PSRR linear voltage regulator IC
- LDLN025 250 mA ultra-low noise LDO
- LD39115J 150 mA low quiescent current low noise voltage regulator
- ST732 300mA, 28 V low-dropout voltage regulator, with 5 µA quiescent current
- LD39015 150 mA low quiescent current low noise voltage regulator
- STLQ015 150 mA - ultra low quiescent current linear voltage regulator
- LDK715 High input voltage 85 mA LDO linear regulator
- LD39015J 150 mA low quiescent current low noise voltage regulator
- LDK130 300 mA low quiescent current very low noise LDO (automotive for SOT23-5L package)
- LD39200 2 A high PSRR ultra low drop linear regulator with reverse current protection
- LD39030SJ 300 mA low quiescent current soft-start, low noise voltage regulator
- ST715 High input voltage, 85 mA LDO linear regulator
- LDK120 200 mA low quiescent current very low noise LDO
- LD39020 200 mA very low quiescent current Linear regulator IC
- ST730 300 mA, 28 V low-dropout voltage regulator, with 5 µA quiescent current
- LD39130S 300 mA very low quiescent current Linear regulator IC with automatic Green mode