CATEGORIES

パワー・マネージメント メニューを最小化

概要
製品セレクタ
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
eDesignSuite
Get Started

STは、汎用のコンスーマ機器、スイッチング電源、産業アプリケーション向けの極めて高い安定性と信頼性を備えたソリューションとして、標準リニア・ボルテージ・レギュレータを幅広く提供しています。最高レベルの堅牢性、極めて広い適用範囲および設計柔軟性を同時に実現し、超低ドロップアウト電圧や低暗電流特性を必要としないさまざまなリニア電源に対応します。このボルテージ・レギュレータの製品ラインは、可変バージョンの出力電圧を適切に設定する抵抗など、ごく一般的で安価な外付け部品しか必要としません。

シンプルな3ピン構成であることから、デュアル電圧源、電流レギュレータ、LEDドライバ、バッテリ充電器などの個々の機能を実現する各種のリニア回路を簡単に設計できます。これらの製品は、過熱、過電流、SOA(安全動作領域)に対する保護機能を内蔵し、コスト、複雑性、動的性能などの理由からスイッチング・ソリューションを使用できない中程度の電力のアプリケーションを高い信頼性で実現する場合に最適です。

正電圧、負電圧、可変電圧など幅広い出力電圧オプションがあり、標準型および絶縁型(Fullpack)のTO-220やTO-92といった業界標準のスルーホール・パッケージ、または外付けのヒートシンクなしで電力損失特性を強化できるSMTパッケージ(SOT-223、DPAK、PPAKなど)で提供されます。

主な特徴は以下のとおりです。

  • 入力電圧:最大±40V
  • 出力電流:最大5A
  • 固定および可変出力電圧バージョン(1.2V ~)
  • 標準的なドロップアウト電圧範囲:1 ~ 1.7V
  • 過熱保護および短絡保護

提供中のパッケージ・オプション(小型から大電力まで):SOT‐89、TO‐92、SO‐8、DPAK、D2PAK、TO‐220、TO‐220FP

推奨コンテンツ

サポート &フィードバック