CATEGORIES

パワー・マネージメント Minimize menu

概要
製品セレクタ
リソース
ツール & ソフトウェア
ソリューション
eDesignSuite
はじめる

STの高電圧ドライバは、ベクトル・モータ駆動システムを最適化し、高スイッチング周波数において優れた性能を発揮するとともに、スマート・シャットダウン機能によってアプリケーションを保護します。

STDRIVE MOSFET / IGBTゲート・ドライバには、保護用コンパレータ、電流検出オペアンプ、およびブートストラップ・ダイオードが集積されており、システム・レベルで必要な外付け部品が少なくなっています。

推奨製品

Rugged, efficient gate drivers offer more power in small packages

ST’s new STDRIVE family of half-bridge MOSFET and IGBT gate drivers are designed to operate in harsh industrial environments withstanding high voltages up to 600 V, while maintaining good noise immunity and low switching losses. L6491, L6494, and L6498 high-voltage half-bridge gate drivers are particularly suited for medium- and high-capacity power switches thanks to their sink/source current capability up to 4 A.

The evaluation boards EVAL6494LEVAL6498L allow evaluating L6494 and L6498 high voltage, high and low-side 2 A gate drivers, designed to operate in harsh industrial environments withstanding high voltages up to 600 V, while maintaining good noise immunity and low switching losses.

推奨コンテンツ