CATEGORIES

パワー・マネージメント メニューを最小化

概要
製品セレクタ
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
eDesignSuite
Get Started

STは、産業、自動車、およびSMPS(スイッチモード電源)アプリケーションに適した汎用ハイパワー・シャントから、バッテリ駆動アプリケーションに適した高精度かつ低消費電力デバイスまで、広範囲のリファレンス電圧をサポートする固定電圧および可変タイプのボルテージ・リファレンスを提供しています。

STの高精度シャント・ボルテージ・リファレンスのポートフォリオには以下が含まれます。

  • 高出力の可変タイプのシャント・リファレンス、最大カソード電流100mA、可変電圧出力0.6Vから36V
  • ポータブル・アプリケーションに適したマイクロパワー・シャント、ボルテージ・リファレンスは、カソード電流を最小40µAに絞った製品(シャント)、低リーク電流5µAの製品(シリーズ)で精度 0.1%の製品などがあります。

推奨コンテンツ