STは、産業、自動車、およびSMPS(スイッチング・モード電源)アプリケーションに適した汎用ハイパワー・シャントから、バッテリ駆動アプリケーションに適した高精度かつ低消費電力デバイスまで、広範囲のリファレンス電圧をサポートする固定電圧および可変タイプのボルテージ・リファレンスを提供しています。
STの高精度シャント・ボルテージ・リファレンスのポートフォリオには以下が含まれます。
- 高出力の可変タイプのシャント・リファレンス、最大カソード電流100mA、可変電圧出力0.6V~36V
- ポータブル・アプリケーションに適したマイクロパワー・シャント、ボルテージ・リファレンスは、カソード電流を最小40µAに絞った製品(シャント)、低リーク電流5µAの製品(シリーズ)で精度 0.1%の製品など幅広く提供
推奨コンテンツ
- TS4431 1.224V Open Collector Shunt Voltage Reference
- TS4436 Adjustable 0.6V Open Collector Shunt Voltage Reference
- TS824-2.5 High Thermal Stability Micropower Shunt Voltage Reference
- TS33 Micropower high precision series voltage reference
- TS4041 Micropower Shunt Voltage Reference
- TS2431 Adjustable Shunt Voltage Reference
- TL431 Adjustable micropower shunt voltage reference
- TS4061 Precision micropower shunt voltage reference
- TL1431 Adjustable Voltage Reference
- TS4061V Precision micropower shunt voltage reference
- TS822 2.5V micropower shunt voltage reference
- TS821 1.225V micropower shunt voltage reference
- TS432 1.24 V adjustable shunt voltage reference
- TS431 Adjustable shunt voltage reference IC (automotive for SOT23-5)
- TS3431 1.24 V adjustable shunt voltage reference
- TL432 Adjustable voltage reference
- LM4041 Precision micropower shunt voltage reference
- TLVH431 Adjustable Shunt voltage reference
- LM4040 高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス
- TS824-1.2 High Thermal Stability Micropower Shunt Voltage Reference
- TS4040 1.225V micropower shunt voltage reference