CATEGORIES

パワー・マネージメント Minimize menu

概要
製品セレクタ
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
eDesignSuite
Get Started

パワー・マネージメント・ソリューションで世界をリードするSTは、主要な規格および技術に対応したワイヤレス・チャージャIC、およびトランスミッタとレシーバのチップセットの包括的な製品ポートフォリオを提供しています。さまざまな実装要件に合わせて最適化されており、WPC(Wireless Power Consortium)によるQiなど、主要なワイヤレス給電規格に対応しています。STが提供する最先端のワイヤレス・バッテリ充電ソリューションは現在、スマートフォンのような高電力システムから、ウェアラブル機器やワイヤレス・イヤホンなどの中・低電力システムまで、幅広く採用されています。

STのワイヤレス・パワー・ソリューションは、さらなる高速充電および業界最高レベルの高電力給電を実現し、ユーザ体験の向上に貢献します。また、特許取得済みの安全機能を内蔵しているため、安心して導入することができます。

.

ワイヤレス給電レシーバ
ワイヤレス給電レシーバ

より高効率かつ安全性
の高いワイヤレス・パワー・レシーバ

 

ワイヤレス給電トランスミッタ
ワイヤレス給電トランスミッタ

Qi®準拠のトランスミッタにより、最大電力転送2.5W~15Wのアプリケーション向けにシングル / マルチ・コイルの高速かつ安定したワイヤレス給電を実現

推奨製品

Qi®-Compliant 15 W Multi-Coil Wireless Charger for Mobile Devices

STWBC-MC 15 W wireless battery-charger transmitter can control multiple charging coils, making charging less dependent on the precise position of the battery-powered device. Compliant with the latest Qi® 1.2.4 specification, the STWBC-MC is the first transmitter specifically designed to support the Qi MP-A15 EPP (Extended Power Profile) topology. In addition to detecting a valid receiver and selecting the most efficient coil for power transfer, it ensures extended Foreign Object Detection (FOD) through bi-directional communication with the receiver. The STWBC-MC also supports the proprietary wireless fast-charge extensions of leading smartphone manufacturers.

Plug-and-Play Wireless-Charging Kit for Ultra-Compact Chargers for Wearables and IoT Devices

Built around the STWBC-WA wireless charging-transmitter controller, the STEVAL-ISB045V1 kit lets users quickly build ultra-compact chargers up to 2.5W with a space-saving 20mm-diameter coil, for charging small IoT devices and wearables such as smart watches, sports gear, or healthcare equipment.

Getting started is easy, using the PC-based STSW-STWBCGUI software to configure the STWBC-WA and monitor runtime information such as power delivered, bridge frequency, demodulation quality, and protocol status. The kit includes a dongle for running the GUI.

推奨コンテンツ

サポート &フィードバック