概要
製品セレクタ
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
eDesignSuite
Get Started

STのACEPACK™ 1、ACEPACK™ 2パワー・モジュールは、6パックおよびCIB(コンバータ、インバータ、ブレーキ)トポロジを特徴とする堅牢かつ高い信頼性を持つ製品であり、産業用モータ、ソーラー・パネル、溶接機やパワー・マネージメント・ソリューションなどの産業用パワー・アプリケーションに適しています。パワー・モジュール製品はSTPOWERファミリに属しています。

内蔵されたNTCサーミスタにより導通損失とスイッチング損失間のトレードオフを最適化するとともに、3kW~30kWのアプリケーションにおいて最高20kHzで動作するハードスイッチング回路を持つ、あらゆるコンバータ・システムの効率を最大化します。
STのパワー半導体デバイスには、プレスフィットやはんだ付けといったオプションがあり、柔軟で安定した実装が可能です。

また、柔軟な設定が可能であるため、さまざまなIGBT、MOSFET、およびSiC電源スイッチング・アプリケーションに対して他のトポロジを実装することができ、小型化と高コスト効率を両立させたシステムを実現します。 

STの幅広いSTPOWER製品ポートフォリオは、最先端のパッケージと保護により高い信頼性と安全性を実現しています。これにより、長寿命かつ高効率のカスタマイズされたアプリケーションに適したソリューションの設計をサポートします。


推奨製品

サポート &フィードバック