概要
製品セレクタ
ソリューション
リソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

SLLIMM nano SMDシリーズは、エネルギー効率に優れた低電力モータ・ドライブの省スペース化に向け、新たなパッケージで提供されるSLLIMM nano製品です。

SLLIMM nano SMDは、3つのハーフ・ブリッジ高圧ゲート・ドライバで駆動する6つのスイッチ(プレーナIGBTまたはMOSFET)を小型でフル・モールドのDIPパッケージの中で組み合わせており、最大3Aの電流容量、導通時における最適化された電圧降下、電磁干渉の少なさを特徴としています。

この小型かつ熱効率のよいパッケージによって信頼性が向上し、冷却装置が不要な設計が実現します。また一方で沿面距離と空間距離が拡大されているため、安全な絶縁がサポートされています。

SMD(表面実装型)パッケージは、はんだづけのリフロー・プロセスやウェーブ・プロセスが必須となるアプリケーション・ボードのうち、最大80Wまでのロール・シャッターや小型ファン、小型コンプレッサ、その他あらゆるモータ・ドライバといった低電力アプリケーションに適しています。

推奨コンテンツ