概要
製品セレクタ
ソリューション
リソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

超低出力電力(最大100W)のモータ制御アプリケーションにおけるインテリジェント・パワー・モジュール(IPM)のニーズに応え、DILスルーホール・リード・パッケージで提供されるSLLIMM nano第1シリーズがSTのIPM製品ポートフォリオに加わりました。

SLLIMM nanoは、小型でフル・モールドのDIPパッケージ内に3つのハーフ・ブリッジ高圧ゲート・ドライバで駆動する6つのスイッチ(プレーナIGBTまたはMOSFET)と、リード仕上げのオプション2種類(イン・ラインおよびジグザグ)を組み合わせた製品です。

基盤面積やシステムのスペースを削減しつつ、優れた熱性能と信頼性を実現するうえで最適なソリューションです。

食洗機、ポンプ、ファンといった主要な生活家電製品や、ハードスイッチング回路において最高20kHzで動作するモータなどの効率向上に貢献します。

推奨コンテンツ