概要
製品セレクタ
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
eDesignSuite
Get Started

最先端の技術で世界中に知られているSTの保護デバイスの製品ラインアップは、さまざまな認証に適合しており、自動車、コンピュータ、コンスーマ、産業および電気通信などの市場で見られる電子基板の電気的障害に関する国際保護水準を満たし、またはそれを上回っています。 

STの車載データライン用ESDプロテクションは、過渡電圧サプレッサまたはISO 7637-2で定義されるサージ・パルスやIEC 61000-4-2およびISO 10605で規定されるESDサージに対して、システム・レベルで保護するアプリケーション専用のディスクリート・デバイスです。

STの車載データライン用ESDプロテクションは、オートモーティブ・グレードのプロセスを使用して製造され、標準的なCANbus、LINbus、およびFLEXray車載インタフェースについてAEC-Q101に適合しています。さらに、STは、機能強化されたレイアウト・オプションに関する革新的で柔軟性のあるパッケージ・ソリューションを提供するとともに、業界で最も広範囲なESDCANラインアップを提供し、CAN、CAN-FDおよびFlex-rayバスとの互換性を提供します。

新しいESDCAN04-2BLYおよびESDCAN04-2BWYデバイスは、保護効率と寄生容量の間に最善のトレードオフを提供する一方で、ESDCAN06-2BWYによりユーザは、24 Vトラック・システムにSOT323-3Lに封止されたCANプロテクションを使用できます。 

アプリケーションに最適なソリューションを見つけやすくするため、STはTVSスマート・セレクタのようなオンラインESD設計ツールを提供します。

推奨製品

ESD protection for CAN, CAN-FD and LIN interfaces

After a first generation housed in an SOT23-3L package, ST is now offering new devices that ensure robust ESD protection for automotive CAN bus lines in the SOT323-3L package – 40% smaller – with a line capacitance of 3.5 pF (vs 30 pF), and a voltage range from 24 to 37 V. All ST’s ESDCAN devices work up to 175 °C and sustain up to 30 kV ISO 10605 as well as ISO 7637 surges. The series extension includes 36 V (VRM) products – ESDCAN05-2BWY and ESDCAN06-2BWY – that are compatible with 24 V systems used in trucks.

In addition, ST offers ESDLIN devices designed and intended to protect automotive LIN bus lines against electrostatic discharge (ESD) and transient voltages.

推奨コンテンツ

eDesignSuite

TVSスマート・セレクタ