概要
製品セレクタ
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
eDesignSuite
Get Started

STのクランプ・アレイは、スマートフォン、オーディオ・アクセサリ、セット・トップ・ボックス、血糖測定器、メータリング、ホーム・ゲートウェイをはじめとする多くのアプリケーションをサポートしています。

幅広いパッケージで供給されており、以下の特徴があります。

  • 0402など、市場で入手可能な最小のシングルライン・パッケージ
  • 最小の2-5マルチライン・フルレンジ・パッケージ
  • 堅牢性と高いクランプ能力も備えているため、最も効率的な過電圧プロテクションを提供します。標準容量のものから超低容量のものまで揃っており、特定のアプリケーション要件を満たします。

STの大量生産能力、フロントエンドと複数バックエンド・ラインの統合、および主要協力会社とのパートナーシップによって、コスト・パフォーマンスとサービス・パフォーマンスが保証されています。

推奨製品

Get rid of ESD hazards with new ultra-low-clamping 0201 Z-series of single-line protection diodes

Thanks to its snap-back technology, ESDZV5-1BF4 and ESDZL5-1F4 single-line TVS diodes provide the best in-class clamping voltage (V CL) down to 7 V for an 8 kV ESD contact discharge (IEC 61000-4-2). The peak pulse current (I PP) capability has been upgraded to 7 A to protect against electrical overstress (EOS). With the flexibility of a single line in the tiny 0201 (0.6 x 0.3 mm) package, removing the risk of electrostatic discharge (ESD) for core ICs and microcontrollers has now become simpler.

推奨コンテンツ

eDesignSuite

TVSスマート・セレクタ

サポート & フィードバック