概要
製品セレクタ
ソリューション
リソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STの高速ESDプロテクション・デバイスは、HDMI、USB3.0、イーサネット、DVI、MIPI、MHL、DisplayPort™、Thunderboltなどのきわめて高速なインタフェースをESDから効率良く保護します。

主な特徴:

  • 高速信号の完全性を維持する、業界標準を大きく超えた最大8.7 GHzの帯域幅
  • あらゆるESDからインタフェース用コントローラICを保護する極めて優れたクランプ電圧(VCL
  • 小型のµQFN、WLCSP、および業界標準のSOTを含む多彩なパッケージ・ラインナップ

STの高速ESDプロテクション・ソリューションは、以下の2つのオプションによりPCBレイアウトの設計を包括的にサポートします。

  • 新しいHSPシリーズで採用された,PCBの設計とインタフェースのテストを容易にするフロースルー構造
  • 基板面積とコストの削減に効果的な,最適化されたピン配置と小型パッケージ

Ultra-low capacitance ESD protection devices

High-speed differential signaling chipsets featuring USB 3.0 or HDMI 2.0 are very sensitive to electrostatic discharges that can reach up to 16 A in 30 ns as per system-level standard IEC 61000-4-2 Level 4 (+/- 8000 V contact discharge). The ESD protection component must clamp these discharges without compromising the signal integrity of the high-speed link.
Discover the range of ESDA devices featuring an ultra-low capacitance, dedicated to the protection of both wired and RF high-speed links.
The ESDAXLC6-1BU2, for example, features robust ESD protection (up to +/- 16000 V) with only 0.4 pF line capacitance in order to offer a 10 GHz signal bandwidth. It is housed in a tiny ST0201 package of 0.18 mm² in order to provide the best PCB placement flexibility. An automotive version is also available as  ESDAXLC6-1BT2Y, in SOD882T package.

推奨コンテンツ

eDesignSuite

TVSスマート・セレクタ