概要
製品セレクタ
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
eDesignSuite
Get Started

STは、USBポートのデータラインおよびVBUSプロテクション・デバイスをワンパッケージに封止し、あらゆるUSB機器に対応する製品を提供しています。これらのプロテクション・デバイスは、コンスーマ用(携帯電話、スマートフォン、ノートPC)、産業用、および医療用アプリケーションを含むあらゆるUSB機器に適しています。

製品の特徴

  • USB2.0 / USB3.0 / マイクロUSB汎用ポートなど、あらゆるデータ・レートおよびバージョンのUSBに対応
  • 最大32VまでのVBUSに対応
  • 汎用USBに対応

新製品であるTCPP01-M12はUSB Type-C™コネクタへの移行を、安全かつ効率的に、低コストで実現します。

STの量産体制、フロントエンドと複数のバックエンド・ラインの統合、および主要協力会社とのパートナーシップによって、優れたコスト・パフォーマンスとサービス・パフォーマンスを実現します。
 

推奨製品

Safely migrate to USB Type-C™ connector with TCPP01-M12

ST now offers a new Type-C port protection to lower sink power consumption and BOM cost.

推奨コンテンツ

eDesignSuite

TVSスマート・セレクタ

サポート & フィードバック