概要
製品セレクタ
ソリューション
リソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

イーサネット・トランシーバにはIEC 61000のサージに対する規定がないため、保護しなければなりません。 イーサネット回線は、コンピュータ、マルチメディア、産業、ホーム・オートメーション、電気通信セグメントなどのあらゆるアプリケーションに使用されているため、さまざまな規格が適用される可能性があります。

STのイーサネット回線プロテクション・デバイスには以下の特徴があります。

  • 雷サージに関する電気通信規格であるIEC 61000-4-2とIEC 61000-4-5への準拠
  • 1G、10/100、および10Gイーサネットのインターネット速度のサポート
  • 必要なサージ規格により、RJ45側またはトランシーバ側での1次および2次保護

さらに、上に挙げたアプリケーションのそれぞれですべてのサージ規格に準拠しています。
 

推奨コンテンツ

eDesignSuite

TVSスマート・セレクタ