STのマイクロプロセッサ・スーパーバイザは、ウォッチドッグおよび電源異常の早期警告(PFI/PFO: power-fail in /power-fail out、プッシュ・ボタン・リセット、バッテリ監視)を追加できる、さらに高度なデバイスです。
スイッチオーバ機能を持つマイクロプロセッサ・スーパーバイザは、システムの電源が切れると自動的にバッテリ・バックアップに切り替えることによって、電源が切れている間、SRAMデータを保持します。 チップ・イネーブル・ゲートは、Vccが低下し始めると自動的にSRAMを書込み禁止にします。
- STM6825 Reset + Manual Reset
- STM6824 Reset + Watchdog
- STM6823 Reset + Watchdog
- STM6822 Reset + Watchdog
- STM703 5V Supervisor
- STM704 5V Supervisor
- STM813L 5V Supervisor
- STM706P 3V Supervisor
- STM705 5V Supervisor
- STM706 5V Supervisor
- STM690A 5V Supervisor
- STM819L/M 5V Supervisor
- STM818L/M 5V Supervisor
- M40SZ100W 3 V NVRAM supervisor for LPSRAM
- STM692A 5V Supervisor
- STM6821 Reset + Watchdog
- STM6322 Reset + Manual Reset
- STM6321 Reset + Watchdog
- STM805T/S/R 3V Supervisor
- STM805L 5V Supervisor
- STM817L/M 5V Supervisor
- STM806T/S/R 3V Supervisor
- STM802L/M 5V Supervisor
- STM795T/S/R 3V Supervisor
- STM804T/S/R 3V Supervisor
- STM802T/S/R 3V Supervisor
- STM708T/S/R 3V Supervisor
- TSM104W Quad Operational Amplifier and Voltage Reference
- STM690T/S/R 3V Supervisor
- STM706T/S/R 3V Supervisor
- TSM102 Dual Op-Amp + Dual Comparator + VRef (Bipolar), Adjustable
- STM704T/S/R 3V Supervisor
- STM707 5V Supervisor
- STM708 5V Supervisor