概要
製品セレクタ
リソース
ツール & ソフトウェア
ソリューション
eDesignSuite
はじめる

車載向けセキュア・ソリューション

コネクテッド・カーおよび車載アプリケーション向けセキュア・エレメントおよび組込みSIM(eSIM)は、サービス / ネットワークへの不正アクセス、デバイスの複製 / 偽造、およびデータの傍受 / 破壊などを防ぐ重要な機能を実現します。物理的な攻撃やサイバー攻撃を防ぎ、乗員の安全、車両の動作、およびデータ・プライバシーを保証するために、V2X / セルラーV2X通信緊急通報システム、診断機能、ソフトウェア・アップグレード、決済 / インターネット・サービス、ADASなど)、 車内セキュリティ通信およびプラットフォームの整合性、およびユーザ・データ・ストレージに対応しています。

STは、車載アプリケーション向けの高品質のセキュア・ソリューションを実現するArm® SecurCore® SC300 32bit RISCコア搭載のST33G1M2Aセキュア・マイクロコントローラを開発しました。ST33G1M2AはAEC-Q100認定済みで、優れた堅牢性と信頼性を特徴とします。

ST33車載用セキュア・エレメント・ソリューション

STは、2種類の車載用セキュア・ソリューションを提供しています。ST33-A TPMソリューション: ST33G1M2Aをベースに、最新世代のTPM 2.0ファームウェアを搭載。Common Criteria EAL4+、FIPS 140-2 level 2、およびTCGの要件に準拠したこのプラットフォームは、物理的な攻撃およびサイバー攻撃に対する保護を提供し、プラットフォームの整合性を保証します。ST33-A組込みセキュア・エレメント(eSE): 車載テレマティクスおよびゲートウェイにおけるセキュリティを確保し、ユーザ・データおよび鍵の安全な保管と セキュアな通信を保証します。

ST33車載用コネクティビティ・ソリューション

ST33-A組込みSIM(eSIM): GSMA SGP02仕様に基づき、eSIM自体に影響を与えることなくOTA(Over-The-Air)でのネットワーク・プロバイダ(プロファイル)の変更を可能にするスケーラブルなソリューションです。優れた共通の運用性と柔軟性を兼ね備えており、メーカは車載ネットワークのコネクティビティを時間と場所を問わず制御することができます。ST33-A eSIMソリューションは、「緊急通報システム(eCall)」などの緊急事態に使用されるアプリケーションに最適です。


推奨コンテンツ