より安全な運転に向けた自動車のコネクティビティとセキュリティ
コネクティビティの強化に伴い、自動車は攻撃に対して、より脆弱になっています。そのため、セキュリティは車載アプリケーションにおいてきわめて重要なものとなり、さまざまな課題を生み出しています。STは、デジタル技術の進化に伴う新しい課題に対応するため、セキュア・ソリューションを提供しています。
STの実績あるST33-Aセキュア・マイクロコントローラ、STSAFE-V、およびST4SIMファミリは、車載ネットワーク通信、デジタル・キー・システム、電気自動車、ワイヤレスQi充電、および高度運転支援システム(ADAS)において、乗員の安全確保や車両の異常動作の防止、データ・プライバシーの保護を実現するよう設計されています。

注目ビデオ
- STSAFE-V110 Automotive Authentication - QI WPC 1.3 compliant wireless charging
- ST33GTPMAI2C Automotive TPM 2.0 device with an I2C interface
- ST33K1M5A Automotive, high-speed secure MCU with 32-bit Arm® Cortex®-M35P CPU with SWP, ISO, SPI and I2C interfaces, and high-density Flash memory Solution designed for Automotive
- ST33GTPMASPI Automotive TPM 2.0 device with an SPI interface
- ST4SIM-200A セキュア車載用アプリケーション向けGSMA eSIMシステムオンチップ
- ST33G768A 32bit ARM® SecurCore® SC300 optimized for M2M for car
- ST33G640A 32bit ARM® SecurCore® SC300 optimized for M2M for car
- ST33G512A 32bit ARM® SecurCore® SC300 optimized for M2M for car
- ST33G384A 32bit ARM® SecurCore® SC300 optimized for M2M for car
- ST33G1M2A 車載用M2M通信に最適化された32bit Arm® SecurCore® SC300搭載セキュア・マイクロコントローラ
- ST33G1M0A 32bit ARM® SecurCore® SC300 optimized for M2M for car
- ST33G896A 32bit ARM® SecurCore® SC300 optimized for M2M for car
- ST4SIM-110A SIM & eSIM system-on-chip solution for secure automotive applications
- STSAFE-VJ100-CCC In_vehicle Secure Element based on Javacard OS platform and Digital Key Applet CCC V3.0