概要
製品セレクタ
ソリューション
リソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

非接触型決済端末の設計を支援するセキュアなウェアラブル・ソリューション

STは、包括的なプラットフォーム・アプローチにより、決済、交通、および様々な非接触サービスといったセキュア・ウェアラブル・アプリケーション向けの製品およびソリューションを幅広く提供しています。

STは、ST31セキュア・マイクロコントローラや、セキュア・エレメントをシステム・イン・パッケージ化した最先端のST53およびST54をベースとする、フルスケールのNFCソリューションなど、さまざまな決済および交通系(EMVCo、PBOC、VISA、MC、AMEX、Discover、MIFARE®)に対応した、事前認証済みのターンキー・ソリューションを幅広く提供しています。

STのboostedNFCTMテクノロジーは、カード・エミュレーション機能を必要としつつ、環境的に厳しく、アンテナのためのスペースに制約があるアプリケーションに最適です。先進的なアナログ・フロントエンドであるSTS392xファミリは、アクティブ負荷変調技術を搭載し、金属を用いる厳しい環境での使用や、アンテナの大幅な小型化が必要なウェアラブル機器によるNFCおよび非接触取引の信頼性を向上させます。

STが提供する包括的な開発環境には以下の特徴があります。

  • ソフトウェア統合の簡素化: Linux、Android、RTOS、Windowsなど、多くのオペレーティング・システムと互換性があります。非接触サービスをあらゆるマイクロコントローラ・アーキテクチャを中心として統合できる直感的なソフトウェア開発キットのプラットフォームなど、最適化されたソリューションにより様々なアプリケーションをサポートすることで、開発コストを低減します。
  • ハードウェア統合の簡素化: リファレンス・デザイン、拡張ボード、および設計ガイドラインの提供により、アプリケーションに応じた最適なソリューションの設計をサポートします。
  • 導入の簡素化: 最も一般的なTSM(Trusted Service Manager)や事前認証済みサービスとの統合により、開発期間の短縮および開発コストの削減に貢献します。

STPay-Boost and Fidesmo bring secure contactless transactions to wearables

STMicroelectronics and Fidesmo have created a turnkey active solution for secure contactless payments on smart watches and other wearable technology. The complete payment system-on-chip (SoC) is based on ST’s STPay-Boost IC, which combines a hardware secure element to protect transactions and a contactless controller featuring proprietary active-boost technology that maintains reliable NFC connections even in devices made with metallic materials. Its single-chip footprint fits easily within wearable form factors.

Fidesmo’s MasterCard MDES tokenization platform completes the solution by allowing the user to load the personal data needed for payment transactions. Convenient Over-The-Air (OTA) technology makes personalization a simple step for the user without any special equipment.

For more information about STPay-Boost, click here

推奨コンテンツ