ソリューション概要
STは、永久磁石同期型モータ(PMSM)の正弦波ベクトル制御(FOC)を実装する3相インバータ向けモータ制御ソリューションを提供しています。
生活家電やエアコン、コンプレッサ、ファン、および一般的にモータ·ドライブに使用される公称電力1200W~2500Wの3相インバータなど、幅広いアプリケーションで高出力モータを駆動するための低コストで使いやすいソリューションです。
STM32G431RBマイクロコントローラ(マイコン)で構成されるデジタル制御ブロックは、FOCアルゴリズムおよび、インテリジェント·パワー·モジュール(IPM)とモータからの電流とモータ速度のフィードバック信号に基づいてIPMへの入力信号を生成します。電流とモータ速度のフィードバック信号は、TSV994オペアンプによってマイコンのペリフェラル入力に適するよう調整されます。
- STIB1060DM2T-L(10A、600V、Typ.: 0.18Ohm、パワーMOSFET)
- STIB1560DM2T-L(15A、600V、Typ.: 0.15Ohm、パワーMOSFET)
- STGIB20M60TS-L(25A、600V短絡耐性IGBT)
- STGIB30M60TS-L(35A、600V短絡耐性IGBT)
小型・高効率のインテリジェント・パワー・モジュールSLLIMM 2ndシリーズは、小型・高性能のACモータ・ドライブをシンプルかつ堅牢な設計で実現します。FOCアルゴリズムは、STM32Cubeモータ制御ソフトウェア開発キット(X-CUBE-MCSDK)を使用して開発することができます。X-CUBE-MCSDKでは、アルゴリズム·コードの設定や生成をグラフィカル·ユーザ・インタフェースから行うことができます。
-
搭載製品の特徴
STGIB30M60TS-L / STGIB20M60TS-L
STGIB30M60TS-LおよびSTGIB20M60TS-Lは、小型·高性能のACモータ·ドライブをシンプルかつ堅牢な設計で実現します。新しいST独自の制御IC(ローサイド / ハイサイド·ドライバ)と、短絡耐性が改善されたトレンチ·ゲート·フィールドストップ(TFS)IGBTを組み合わせており、ハードスイッチング回路において最大20kHzで動作するモータ駆動に最適です。
STIB1560DM2T-L / STIB1060DM2T-L
STIB1560DM2T-LおよびSTIB1060DM2T-Lは、小型·高性能のACモータ·ドライブをシンプルかつ堅牢な設計で実現します。新しいST独自の制御ICと高電圧のNチャネル·スーパージャンクションMDMesh DM2を組み合わせており、ファスト·リカバリ·ダイオードによって効率の向上や、EMIと全体的な電力損失の最小化に貢献します。幅広い高効率コンバータと3相インバータ·システムに最適です。
DSP命令対応32bitマイコン: STM32G431RB
Arm® Cortex®-M4搭載STM32G431RBマイコンは、FPUおよびDSP命令に対応する汎用32bitマイコンです。高度なアナログ·ペリフェラルを豊富に備えており、基板サイズと部品コストの削減、および電力効率の向上に貢献します。
高速低電圧パワーOpAmp: TSV994
TSV994は、20MHzのゲイン帯域幅(ゲイン4倍以上、100pFの出力負荷容量)と低消費電力性能を備えたクアッド·オペアンプです。高速かつ正確な信号処理を提供するとともに、5Vの動作時でわずか1.1mAに消費電流を抑えます。
-
All Features
- 入力電圧: 125VDC~400VDC
- 公称電力: 最大2500W
- 定格電流: 最大25A
- 入力補助電圧: 最大20VDC
- 電流検知用の1シャントまたは3シャント抵抗器(センシング·ネットワーク含む)
- 電流検知のオプション: 専用外部オペアンプ / 内蔵SLLIMM nano SMDシリーズ·オペアンプ(単一) / マイコン
- 過電流保護
- IPMの温度モニタリング / 過熱保護
- ホール·センサまたはエンコーダ入力
- ブレッドボードとテスト用端子で追加評価を行うためのユニバーサル·デザイン
- FOC / 6ステップ·アルゴリズムをサポート