SL-PRAPM02202V1

量産中

最大100Wの調整可能デジタルDC-DC

クイックビュー
ソリューション評価キット
コア製品
ドキュメント
ツール & ソフトウェア

ソリューション概要

調整可能な降圧DC-DC最大100Wの電力を供給でき、乳幼児用ミルク・ウォーマ、小型冷蔵庫、ノートPCやタブレット、小型のヘア・ドライヤ、小型電気ストーブ、温水バッグ、ハンド・ウォーマなど、幅広いUSB接続対応デバイスに車載電源を供給できます。マイクロコントローラ(マイコン)のシンプルな機能を使用することで、降圧チャネルで必要とする電圧や電流レベルを設定可能です。さらに、本システムが電流センス・デバイスで補完されている場合、ソフトウェアは閉ループでシステムを制御することができます(補完されていない場合は開電流ループでの制御)。SL-PRAPM02202V1は、マイコン・ボードとDC-DC電源ボードで実装されており、プログラマブル・パワー・サプライ(PPS)機能を備えています。

単一チャネルで100Wまで対応したAEK-MCU-C4MLIT1 + AEK-POW-100W4V1

サンプル・ソフトウェアおよびドライバはSPC5 StudioのSTSW-AUTODEVKITプラグインに含まれています。

対象アプリケーション

  • 車載用小型生活家電向け電源
  • インフォテイメントおよびボディ・アプリケーション用車載電源
  • USB Power Deliveryバージョン2.0および3.0
  • ECU調整可能DC-DC電源
  • リア・シートUSB電源および代替モードでのデータ通信

  • 搭載製品の特徴

    高性能車載用32bitマイクロコントローラSPC58シリーズ

    Power Architecture®テクノロジーをベースにした車載用32bitマイコンSPC58ECは、CANポート、Flexポート、およびEthernetポートを備え、CANに準拠しています。レジスタ設定により、1つのピンにさまざまな機能を割り当てることが可能です。マイコン内部のファームウェアは、プロバイダとクライアント間の電力管理をするUSB Power Deliveryスタックを実装するよう設計できます。

    L5964 DC-DC降圧コンバータ

    L5964は、最大5Aの出力電流および20Vの出力電圧を供給することができます。きわめて少ないコンポーネント数、高集積度、および最適なコストを特徴とし、車載電源に最適な製品です。負荷に最大100Wの電力を供給でき、3.3V / 5V / 9V / 15V / 20Vと出力電圧を可変に調整でき、20mVステップで調整できます。

  • All Features

    単一チャネル・ソリューションは12Vまたは24Vで供給できます。24Vの場合、最大電力は100Wとなり、固定電圧(3.3V / 5V / 9V / 15V / 20V)では20mVの電圧ステップで調整可能です。 

    出力電流範囲は0A~5Aで、50mAの電流ステップで調整できます。 

    電圧、電流、および温度のデジタル・ループ制御はSPC58を介して実装されます。