概要
製品セレクタ
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
eDesignSuite
Get Started

STのクラス最高水準のBCD6s SOIテクノロジを活用した耐放射線性ゲート・ドライバ・シリーズは、速度と安全性に優れ、放射線や過酷な環境に対してより強力かつ堅牢な製品を幅広く提供しています。

業界標準の端子配列を採用したローサイド・ドライバ・シリーズには、高電力の16端子、スペースを最適化した10端子製品の2つがあります。いずれもセラミック製で密封型のFlatパッケージで提供され、 QML-Vの認定を受けています。

電離放射線への耐性が極めて重要となる航空宇宙用設計に対応するため、STは放射線耐性を強化した様々な高周波デュアル・ローサイド・ドライバを提供しています。

密封型パッケージで提供され、広範な電源電圧に対応したSTの耐放射線性ゲート・ドライバは、大容量MOSFETとともに過酷な環境で動作することを想定して設計された柔軟なソリューションです。

STの耐放射線性ミックスド・シグナル・パワー・マネージメント・ソリューションは厳格なQML-V認定を受けているため、優れた堅牢性を実現します。 

推奨コンテンツ