概要
製品セレクタ
リソース
ツール & ソフトウェア
ソリューション
eDesignSuite
はじめる

STの耐放射線ボルテージ・レギュレータは、人工衛星や航空機などの多くのアプリケーション内部で極めて優れた性能を発揮します。最大入力電圧は12V、最大電流は3A、出力電圧は固定および1.23V以上で調整が可能です。

Flat-16、SMD5C、SMD.5、TO-257、SMB5Cという幅広いパッケージで供給されます。

推奨コンテンツ