低オン抵抗のパワー・スイッチは、高い信頼性のもとで過電流および過熱からアプリケーションを保護します。STのパワー・スイッチは、汎用の電力保護用途に加え、USB、ホットスワップ、およびパワー・ディストリビューションといった特定のアプリケーション向けにも設計されています。
過電流に対する制限電流は固定タイプあるいは可変タイプで、1チャネルまたは2チャネルで提供されています。ポートフォリオの1つであるUSBチャージ・コントローラは、充電機能を持つUSBホスト・アプリケーションに適しています。
- STMPS2272 Enhanced dual channel power switches
- STMPS2171 Enhanced single channel power switches
- STMPS2252 Enhanced dual channel power switches
- STMPS2262 Enhanced dual channel power switches
- STMPS2161 Enhanced single channel power switches
- STMPS2151 Enhanced single channel power switches
- ST890 1.2 A current limited high side power switch with thermal shutdown
- STMPS2141 Enhanced single channel power switches
- STMPS2242 Enhanced dual channel power switches