CATEGORIES

ロジック・レベル・ゲートACSシリーズ

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

交流電源用の静止型スイッチACSは、 高い誘導負荷のスイッチ・オフ機能を持つ、駆動しやすく感度の高いゲートを搭載したデバイスです。 水栓や排水ポンプなどの電気機器アクチュエータをターゲットにしています。

ロジック・レベル・ゲート特性により、マイクロコントローラからの直接入力が可能です。 また、高い耐性により、回路内のMOVとスナバの必要性が軽減されます。

阻止耐圧は600Vで、さらに大きな過渡過電圧に対してさらに高いクランプやクローバ機能を備えています。SO-8、SO-20、SOT-223、またはTO-92パッケージで供給されます。

eDesignSuite

eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.

Thermal-electrical Simulators for Components

Choose design tool:

AC Switches Simulator

Select ratings and application waveforms
Get junction temperature and blocking voltage graphs
Search and sort suitable devices

Rectifier Diodes Simulator

Select ratings and application waveforms
Estimate power losses
Search and sort suitable devices

STPOWER Studio

Supports long mission profiles
Provides power loss and temperature graphs
Helps define heatsink thermal properties

Twister Sim

Help select the right ViPOWER Automotive power device
Supports load-compatibility, wiring harness optimization, fault condition impact and diagnostic analysis
Supports various PCB configurations

TVS Simulator

Specify system ratings and surge waveform
Search and sort suitable devices