STのダイアックはコンスーマ・アプリケーションに広く使われ、電動工具、照明(特にCFL)、電灯バラスト、ハロゲン・ランプ用変圧器、調光機などの用途に利用されています。
電圧基準が固定したトリガ・ダイオードとして機能するダイアックは、トライアックと組合わせて使用することにより、ゲート制御回路を簡素化し、また、蛍光灯バラストの電源発振の起動部品として使用できます。この製品は、表面実装およびアキシャルリードのパッケージに完全対応しています。

STのダイアックはコンスーマ・アプリケーションに広く使われ、電動工具、照明(特にCFL)、電灯バラスト、ハロゲン・ランプ用変圧器、調光機などの用途に利用されています。
電圧基準が固定したトリガ・ダイオードとして機能するダイアックは、トライアックと組合わせて使用することにより、ゲート制御回路を簡素化し、また、蛍光灯バラストの電源発振の起動部品として使用できます。この製品は、表面実装およびアキシャルリードのパッケージに完全対応しています。
This browser is out of date and not supported by st.com.
As a result, you may be unable to access certain features.
Consider that modern browsers:
So why not taking the opportunity to update your browser and see this site correctly?