概要
製品セレクタ
リソース
ツール & ソフトウェア
ソリューション
eDesignSuite
はじめる

Hシリーズ・トライアックは、シンプルな低電流ゲート駆動を備えた3象限ACスイッチです。火花が飛ばず経年劣化をしない半導体の特徴により、AC電源で動作するさまざまな機器に適しています。また、ゲートのシンプルな位相制御により、照明の調光や汎用モータの変速を簡単に行うことができます。

150˚C(TJ)の最高動作温度により、高温環境での動作や高い集積度が求められる基板設計に適しています。また、最大800Vのブロッキング電圧、標準またはロジック・レベルのゲート・トリガ電流による最大30Aのオン時実効電流を特徴とし、
D²PAK、I²PAK、またはTO-220(Insulated)パッケージで提供されます。

新しい800V Hシリーズ・トライアックは、産業、ビル、住宅、および生活家電機器に適しています。STの最新テクノロジーに基づくHシリーズ・トライアックは、800V、150˚Cにおいて性能を損なうことなく動作可能です。そのため、きわめて高温かつ狭い空間での使用に適しており、システムの信頼性を向上させます。T1635H-8 / T2035H-8 / T3035H-8は、冷却装置を1/2のサイズに小型化可能です。

 

推奨製品

推奨コンテンツ