概要
製品セレクタ
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
eDesignSuite
はじめる

STのTシリーズ・トライアックは、電気機器制御において増え続けるAC負荷向けに設計されています。これらの電気機器用ACスイッチは、ノイズ耐性と高い転流特性の両方の要件を満たし、コスト効率に優れたソリューションを提供します。
 
このシリーズでは、ノイズ耐性(dV/dt)と転流特性(dI/dt)cの両方、および低ゲート・トリガ電流が規定されています。この最後のパラメータは、電源の最適化に役立ち、マイクロコントローラから抵抗1個だけを通じてトライアックの直接駆動を可能にするので、すべての10mAゲート品にとって重要なパラメータです。 
 
35 mAゲート品と800 V容量を備えた6A~20AのTシリーズ・トライアックは、現在 D²PAKパッケージで提供されており、EMC耐性や幅広い負荷の転流特性が改善されています。
 
サージ電流(I TSM)とノイズ耐性および転流能力の間のトレードオフが改善されています。これは従来の製品の一歩先を行くもので、市場で他に類を見ない製品群になっています。
 
設計者は、STの オンライン・トライアック/ACスイッチ・シミュレータを使用して、設計特性を得て、様々なアプリケーションに最適なデバイスを選択できます。

推奨コンテンツ

サポート &フィードバック