CATEGORIES

標準 / スナバレス・トライアック

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

STのトライアック設計・製造技術は、幅広い中電力トライアックにおいて業界標準となっています。STの標準 / スナバレス・トライアックはSTPOWERファミリの製品です。

STの3象限1200Vトライアックは、過渡電圧耐性をもち、産業用の3相機器向けの製品です。

STの3象限 / 4象限600V~800Vトライアックには、0.8A~40Aの電流定格、および5mA~50mAのゲート・オプションを持つ製品が含まれ、表面実装型SMBフラットや堅牢なセラミック絶縁型TOP-3パッケージ(T2650-6PF / T4050-6PF)で提供されます。

ダイアックは、調光器のトライアックの電流制御を行うほか、電球型蛍光ランプ(CFL)、チューブ・ランプ(TL)、およびLED照明などにおける照明バラストの起動トリガとして使用されます。

eDesignSuite

eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.

Thermal-electrical Simulators for Components

Choose design tool:

AC Switches Simulator

Select ratings and application waveforms
Get junction temperature and blocking voltage graphs
Search and sort suitable devices

Rectifier Diodes Simulator

Select ratings and application waveforms
Estimate power losses
Search and sort suitable devices

STPOWER Studio

Supports long mission profiles
Provides power loss and temperature graphs
Helps define heatsink thermal properties

Twister Sim

Help select the right ViPOWER Automotive power device
Supports load-compatibility, wiring harness optimization, fault condition impact and diagnostic analysis
Supports various PCB configurations

TVS Simulator

Specify system ratings and surge waveform
Search and sort suitable devices