Wi-Sun対応製品

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

Wi-SUN®規格は、相互運用可能なマルチ・サービスとセキュアなワイヤレス・メッシュ・ネットワークを実現し、サービス・プロバイダ、公共事業体、市政機関 / 地方自治体、およびその他の企業にスマート・ユビキタス・ネットワークを提供します。さまざまなアプリケーションにおいて大規模な屋外IoTワイヤレス通信ネットワークを実現し、農業からアセット・マネージメントまで、幅広いIoTアプリケーションに最適です。Wi-SUNは、以下のようなメリットを提供します。

  • ユビキタス & スケーラブルWi-SUNベースのメッシュ・ネットワークは、長年にわたり世界各地域のさまざまな過酷なリモート環境においてその有用性が実証されています。確実に接続された数千万にのぼるエンド・ポイントにより、多くのユーザが望むユビキタス性とスケーラビリティを実現可能です。
  • 自由度IoTネットワークがIEEE 802.15.4gなどの業界標準に準拠している場合、ネットワークの所有者またはオペレータは、単一ベンダのソリューションに拘束されずに活用することができます。
  • セキュリティデバイスの認証と暗号化通信は、IPベースの最新セキュリティ技術に対応しています。Wi-SUN Allianceのメンバー企業は、数千万ものIoTデバイスをグローバルに導入しているため、その規模に対応する認証機関が不可欠です。

IEEE 802.15.4gパケット・フォーマットをサポートする、STの高性能超低消費電力無線トランシーバ「S2-LP」は、Wi-SUNに対応しています。

STは、S2-LPトランシーバをベースとする幅広い超低消費電力Sub-GHzマルチチャネルRFモジュールに加え、評価ボード、ソフトウェア・ツール、ファームウェアおよびアプリケーション・ノートなどの包括的な開発エコシステムを提供し、開発期間の短縮とコスト削減を実現しています。アプリケーションに応じた最適なソリューションをご利用頂けます。

推奨コンテンツ