バランは、伝送ライン用トランスの一種です。この2つのポートから構成される部品は、差動で対称のRF機能ブロックをシングルエンド・ブロックに接続する際に、信号源と負荷の間に配置されます。
これらのトランスは、透磁率の高いコア基板上にストリップ・ラインを巻線状に配置することで作られています。巻線の高いインピーダンスにより、平衡出力端子は非平衡入力端子から絶縁されます。
バランを構築する最も容易な方法は、一方を接地し、もう一方をフローティング(差動)とする2巻線トランス・ベースで設計することです。バランは双方向で使用できるため、シングルエンドから平衡への変換、または平衡からシングルエンドへの変換を実行できます。

バランの主な特性パラメータとして、周波数範囲、バンド幅、挿入損失、強度非平衡、位相非平衡、直線性、歪み、および定格電力などがあります。サイズとコストも設計上重要な考慮事項です。
STのバランは、モノリシックRF IPDプロセスを使用して高品質RF受動部品を1枚のガラス基板に集積しています。STのRF IPDバランは、高集積度のRF回路を実現できるよう最適化されており、システムの性能を向上させます。また、RFICとアンテナの整合ネットワークと、内蔵された高調波フィルタの各回路を簡素化し、CCC、FCC、ETSI、およびARIBなどの主なEMC規格に準拠しています。
アプリケーション
STのRF IPDバランは、多くのアンテナとその給電ラインで使用されており、平衡ラインを非平衡ラインに変換します。バランには通常、インピーダンス整合回路が組み込まれているため、RF電力伝送を最適化して性能を最大化します。また、通常、フットプリントが非常に小さく、すべての機能を実現するのに1mm²未満の大きさで十分です。

- ヒューマン・マシン・インタフェース
- Sigfox
- ZigBee
- Bluetooth® Low Energy
- LoRa
- 802.15.4 OpenThread
- Sub-GHz ISMバンド
- WM-BUS
製品タイプ
- STの集積型バランには幅広い製品があり、以下のようなSub-GHzアプリケーション(433MHz)からBluetoothアプリケーション(2.5GHz)までのSTの最新の通信トランシーバ用コンパニオン・チップが含まれています。
- 1.2mm²のフットプリントに集積されたSTのBlueNRG-1および新しいBlueNRG-2 Bluetooth® Low Energy 2.4GHz無線用BALF-NRG-02D3
- STのS2-LP Sub-GHz RFトランシーバと併用できるよう設計されたBALF-SPI2-01D3(868-927MHz)および新しいBALF-SPI2-02D3(433-470MHz)
- BALF-SPI2-01D3は、Sigfox無線コネクティビティに特化して調整されています。
- BALFHB-WL-0xD3およびBALFLB-WL-0xD3はSTM32WLシリーズ向けに設計され最適化されています。
上記および他社製の各種トランシーバ向けに設計されたその他のバランは、RF回路の複雑性を大幅に軽減し、リンク・バジェットを最適化します。
- その他に提供しているバランには以下があります。
- DecaWave社UWB DW1000 RF IC用に最適化されたBAL-UWB-01E3
- ATSAMR21E18用BALF-ATM-01E3
- Nordic SemiのBLE RFタイプIC用に最適化されたBALF-NRF01D3、BALF-NRF01E3、BALF-NRF01J5、およびBAL-NRF02D3シリーズ
製品ポートフォリオの詳細はこちら

メリット
- STのバランは、ソリューション設計を簡素化し、性能を最大化します。
- STの高抵抗シリコン基板への受動素子集積技術によりシステムの集積度が向上します。
- 信頼性が高まるだけでなく、代替の対象となるディスクリート・ソリューションに比べ、部品コストが大幅に削減されます。
特徴
ワイヤレスIC用STのコンパニオン・チップ:RF IPD
SPIRITのコンパニオン・チップ
関連する無線通信トランシーバ | 整合バラン コンパニオン・チップ | 周波数(MHz) | 内蔵フィルタ | サイズ | パッケージ |
SPIRIT 1 | BALF-SPI-01D3 | 868-915 | あり | 1.4 mm x 2.0 mm | CSP |
SPIRIT 1 | BALF-SPI-02D3 | 433 | あり | 1.4 mm x 2.0 mm | CSP |
S2-LP | BALF-SPI2-01D3 | 868-915 | あり | 2.1 mm x 1.55 mm | CSP |
S2-LP | BALF-SPI2-02D3 | 433 | あり | 2.1 mm x 1.55 mm | CSP |
STM32WLのコンパニオン・チップ
関連する無線通信トランシーバ | 整合バラン コンパニオン・チップ | 周波数(MHz) | 出力 | PCB の各層 | 内蔵フィルタ | パッケージ |
STM32WL BGA | BALFHB-WL-01D3 | 864-928 | 22dBm | 4 | あり | CSP |
STM32WL QFN | BALFHB-WL-02D3 | 864-928 | 22dBm | 4 | あり | CSP |
STM32WL QFN | BALFHB-WL-03D3 | 864-928 | 22dBm | 2 | あり | CSP |
STM32WL BGA | BALFHB-WL-04D3 | 864-928 | 15dBm | 4 | あり | CSP |
STM32WL QFN | BALFHB-WL-05D3 | 864-928 | 15dBm | 4 | あり | CSP |
STM32WL QFN | BALFHB-WL-06D3 | 864-928 | 15dBm | 2 | あり | CSP |
STM32WL BGA | BALFLB-WL-07D3 | 470-530 | 17dBm | 4 | あり | CSP |
STM32WL QFN | BALFLB-WL-08D3 | 470-530 | 17dBm | 4 | あり | CSP |
STM32WL QFN | BALFLB-WL-09D3 | 470-530 | 17dBm | 2 | あり | CSP |
STM32WBおよびBLUENRGのコンパニオン・チップ
関連する無線通信トランシーバ | MCUパッケージ | インピーダンス整合回路を内蔵するローパス・フィルタ コンパニオン・チップ | 周波数(MHz) | 内蔵フィルタ | サイズ | パッケージ |
STM32WB55Cx、 STM32WB55Rx、 STM32WB35xxx、 STM32WB50xxxおよび STM32WB30xxx STM32WB15x | QFN | MLPF-WB-01D3 | 2400-2500 | あり | 1.5mm x 1.0mm | CSP |
STM32WB55Cx、 STM32WB55Rx、 STM32WB35xxx、 STM32WB50xxxおおび STM32WB30xxx, STM32WB15x | QFN | MLPF-WB-01E3 | 2400-2500 | あり | 1.5mm x 1.0mm | バンプレスCSP (LTCC実装用) |
STM32WB55Cx、 STM32WB55Rx、 STM32WB35xxx、 STM32WB50xxxおよび STM32WB30xx、 STM32WB15x | QFN | MLPF-WB55-01E3 | 2400-2500 | あり | 1.5mm x 1.0mm | バンプレスCSP (LTCC実装用) |
STM32WB5xおよびSTM32WB1x | BGA | MLPF-WB55-02E3 | 2400-2500 | あり | 1.5mm x 1.0mm | バンプレスCSP (LTCC実装用) |
STM32WB5xおよびSTM32WB1x | BGA | MLPF-WB-02D3 | 2400-2500 | あり | 1.5mm x 1.0mm | CSP |
BLUENRG-3x5Vx、BLUENRG-3x5Ax、BLUENRG-332xx、BLUENRG-3x5Mx | QFNおよびBGA | BALF-NRG-01D3 | 2400 | あり | 1.4mm x 0.85mm | CSP |
BlueNRG-1(QFP32およびCSP34) BlueNRG-2(QFN32およびCSP34) | QFNおよびBGA | BALF-NRG-02D3 | 2400 | あり | 1.4mm x 0.85mm | CSPおよび薄型CSP |
- BALF-NRG-02J5 50 Ω ultra thin balun with integrated harmonic filter / conjugate match balun to ST BLUENRG134
- BALFLB-WL-09D3 balun,filtering and matching of STM32WL 17dbm 490Mhz , QFN package 2 layers pcb
- BAL-WILC10-01D3 50 Ω / Conjugate match to WILC1000 Transformer Balun
- BALF-NRG-02D3 50Ω / conjugate match balun to BlueNRG transceiver, with integrated harmonic filter
- BALF-CC25-02D3 50Ω / conjugate match to CC2541
- BAL-UWB-01E3 50Ω to 100Ω balun for UWB 3GHz to 8GHz
- BALF-SPI-02D3 50Ω / Conjugate match to SPIRIT1 433MHz Balun Transformer & Integrated Filtering
- BALF-SPI-01D3 50Ω nominal input / conjugate match balun to SPIRIT1, with integrated harmonic filter
- BAL-NRF02D3 50Ω nominal input / conjugate match balun to nRF51822-CEAA, with integrated harmonic filter
- BALF-SPI2-01D3 50 Ω nominal input / conjugate match balun to S2-LP,868 - 930 MHz with integrated harmonic filter
- BALFHB-WL-01D3 Integrated filter matched balun to BGA STM32WL in high power mode, 862-928 MHz, using 4 layer PCB
- BALF-SPI2-02D3 50 Ω nominal input / conjugate match balun to S2-LP, 433 - 470 MHz with integrated harmonic filter
- BALF-NRF01J5 50 Ω ultra thin balun with integrated harmonic filter
- BALFHB-WL-05D3 Integrated filter matched balun to QFN STM32WL in low power mode, 862-928 MHz, using 4 layer PCB
- BALFHB-WL-04D3 Integrated filter matched balun to BGA STM32WL in low power mode, 862-928 MHz, using 4 layer PCB
- BALFHB-WL-03D3 Integrated filter matched balun to QFN STM32WL in high power mode, 862-928 MHz, using 2 layer PCB
- BALFHB-WL-02D3 Integrated filter matched balun to QFN STM32WL in high power mode, 862-928 MHz, using 4 layer PCB
- BALF-ATM-01E3 50 ohms / matched to ATSAMR21E18 balun transformer, with integrated harmonic filter
- BALF-NRF01E3 50Ω nominal input / conjugate match balun to nRF51x22-QFAA, nRF51x22-QFAC, nRF51822-QFABBx and nRF51422-QFABAx with integrated filter
- BALFLB-WL-07D3 balun,filtering and matching of STM32WL 17dbm 490Mhz , BGA package 4 layers pcb
- BALF-CC26-05D3 50 Ω / conjugate match to CC2610, CC2620, CC2630, CC2640 and CC2650
- BALFHB-WL-06D3 Integrated filter matched balun to QFN STM32WL in low power mode, 862-928 MHz, using 2 layer PCB
- BALF-NRG-01D3 50Ω nominal input / conjugate match balun to BlueNRG transceiver, with integrated harmonic filter
- BALF-112X-01D3 50Ω / conjugate match to CC1120, CC1125 868MHz & 915MHz Balun Transformer & Integrated Filtering
- BALF-NRF01D3 50 Ω nominal input / conjugate match balun to nRF51822-QFAAG0,\rnRF51822-QFAB0, nRF51422-QFAAE0 / integrated harmonic filter
- BALFLB-WL-08D3 balun,filtering and matching of STM32WL 17dbm 490Mhz , QFN package 4 layers pcb
- BAL-NRF01D3 50Ω nominal input / conjugate match balun to nRF24LE1 & nRF51822-QFAA, with integrated harmonic filter