STのBluetooth Low Energyポートフォリオが、Bluetooth 5.0とBluetooth meshのコネクティビティ・スタックによって強化されました。その幅広いポートフォリオには、最適化されたネットワーク・プロセッサとアプリケーション・プロセッサ、さらに両方をシングルチップに組み込んだオールインワン・ソリューションが含まれています。(QFN32からCSP100まで)最大6種類のパッケージで提供されているので、あらゆるフットプリントまたは機能セットの要件に適合します。
最適化された超低消費電力の無線フロントエンドに効率的な電源管理アーキテクチャを組み合わせた優れたRFリンクにより、数カ月から数年へと電池寿命が延長されます。これにより、STのソリューションは、照明、スマート・ホーム、ビーコン、フィットネス機器、インスリン・ポンプ、補聴器、またはエネルギーに敏感なあらゆる用途のアプリケーションに最適です。
内蔵の不揮発性メモリにより、必要に応じて認証および暗号化ファームウェアを使用するフィールドでの無線アップグレード(OTA)などのファームウェア・アップグレード動作が、容易かつ迅速になります。
また、STのBLE 5.0デバイスの一部は、独自プロトコルと802.15.4プロトコルを同時にサポートします。
オンボード・アンテナ、水晶発振子、RFバランを搭載したSTのBluetooth® Low Energyモジュールは、開発期間を確実に短縮する実績のある堅牢なソリューションを提供します。モジュールに内蔵されたBluetoothスタックは、Bluetooth Qualification Expert(BQE)認証( End Product )を取得し、また、モジュールは、工事設計認証、RED、IC、FCC電波法認証を取得済みであるため、最終アプリケーションへの速やかな統合が保証され、使いやすいソリューションを実現します。
STのBluetooth Low Energy ICおよびモジュールは、評価ボード、ソフトウェア開発キット、アプリケーション・ノートおよび設計ガイドラインの豊富なツール・セットによってサポートされており、Bluetoothの多様なアプリケーションへの適用を促進します。
New-generation Bluetooth 5.0 chip: boosts the boom of connected smart things
ST offers the widest Bluetooth 5.0 portfolio on the market with 2 new system-on-chip series.
The BlueNRG-2 is the new generation of the Bluetooth® Low Energy (BLE) system-on-chip single core, with a generous integrated 256-Kbyte Flash memory, scalable GPIO pins and up to 105 °C operating temperature. The BlueNRG-2 comes in both QFN-32 and the new QFN48 package that offers 26 GPIOs and more flexibility to add sensors and unleash Bluetooth Low Energy connectivity. Moreover, the latest version of the BLE stack adds state-of-the-art security and privacy along with faster data transfers. The embedded Arm® Cortex®-M0 processor and the extremely power-efficient architecture extends battery life while the high-power strength of the radio ensures robust and reliable wireless communication.
ensures interoperabilityBluetooth 5.0 qualification with the latest smartphones and tablets as well as backward compatibility with older products.
The STM32WB is the latest STMicroelectronics’s solution offering a certified Bluetooth 5.0 combined with IEEE 802.15.4. The STM32WB series is a dual core system-on-chip with an arm cortex-M0+ core handling the radio protocol stack as well as the Customer Key Storage IP (CKS) that enable secure firmware and/or radio stack update. The second core, an arm cortex-M4, is fully dedicated to the user application. On top of the various connectivity peripherals and rich analog set the STM32WB offers a wide portfolio from 256KB to 1MB of embedded flash and 128KB to 256KB of SRAM. The series supports up to 105°C ambient temperature and is available on QFN48, QFN68 and WLCSP100 package.
- STM32WB55RC Ultra-low-power dual core Arm Cortex-M4 MCU 64 MHz, Cortex-M0+ 32MHz with 256 Kbyte Flash, Bluetooth 5, 802.15.4, USB, LCD, AES-256
- STM32WB55VG Ultra-low-power dual core Arm Cortex-M4 MCU 64 MHz, Cortex-M0+ 32MHz with 1 Mbyte of Flash memory, Bluetooth 5, 802.15.4, USB, LCD, AES-256
- STM32WB55VE Ultra-low-power dual core Arm Cortex-M4 MCU 64 MHz, Cortex-M0+ 32MHz with 512Kbyte of Flash memory, Bluetooth 5, 802.15.4, USB, LCD, AES-256
- STM32WB55CC Ultra-low-power dual core Arm Cortex-M4 MCU 64 MHz, Cortex-M0+ 32MHz with 256Kbyte of Flash memory, Bluetooth 5, 802.15.4, USB, LCD, AES-256
- STM32WB55RE Ultra-low-power dual core Arm Cortex-M4 MCU 64 MHz, Cortex-M0+ 32MHz with 512Kbyte of Flash memory, Bluetooth 5, 802.15.4, USB, LCD, AES-256
- STM32WB55VC Ultra-low-power dual core Arm Cortex-M4 MCU 64 MHz, Cortex-M0+ 32MHz with 256Kbyte of Flash memory, Bluetooth 5, 802.15.4, USB, LCD, AES-256
- BlueNRG-M0 Very low power network processor module for Bluetooth® low energy v4.2
- SPBTLE-RF0 Very low power module for Bluetooth Smart v4.1
- BlueNRG-MS Bluetooth Low Energy Network Processor supporting Bluetooth 4.2 core specification
- STM32WB55CG Ultra-low-power dual core Arm Cortex-M4 MCU 64 MHz, Cortex-M0+ 32MHz with 1 Mbyte Flash, Bluetooth 5, 802.15.4, USB, LCD, AES-256
- STM32WB55RG Ultra-low-power dual core Arm Cortex-M4 MCU 64 MHz, Cortex-M0+ 32MHz with 1 Mbyte of Flash memory, Bluetooth 5, 802.15.4, USB, LCD, AES-256
- BlueNRG-2 Bluetooth® low energy wireless system-on-chip
- BlueNRG-M2 Very low power application processor module for Bluetooth® low energy v5.0
- BlueNRG-1 Bluetooth Low Energy System On Chip
- STM32WB55CE Ultra-low-power dual core Arm Cortex-M4 MCU 64 MHz, Cortex-M0+ 32MHz with 512Kbyte of Flash memory, Bluetooth 5, 802.15.4, USB, LCD, AES-256
- SPBTLE-RF Very low power module for Bluetooth Smart v4.1
- SPBTLE-1S Very low power application module for Bluetooth® Smart v4.2