STのBluetooth® Low Energy(LE)製品ポートフォリオがBluetooth LE 5.2およびBluetooth meshスタックによって強化されました。このポートフォリオでは、最適化されたネットワーク・プロセッサやアプリケーション・プロセッサ、さらに両方をワン・チップに組み込んだオール・イン・ワン・ソリューションなど、幅広い製品やソリューションが提供されています。また、QFN32やLGA86、WLCSP100を含む最大7種類のパッケージで提供されているため、さまざまなプリント基板や機能の要件に適合します。
最適化された超低消費電力の無線フロントエンドと優れたRFリンクを効率的なパワー・マネージメント・アーキテクチャと組み合わせることで、デバイスのバッテリ寿命を数カ月から数年へと延ばすことができます。そのため、STのソリューションは、照明機器やスマート・ホーム機器、ビーコン、フィットネス・トラッカ、インスリン・ポンプ、補聴器など、消費電力が重要となるさまざまなアプリケーションに最適です。
迅速なファームウェア更新
内蔵の不揮発性メモリ(NVM)により、必要に応じて認証および暗号化ファームウェアを使用するフィールドでのOver-The-Air(OTA)更新など、迅速かつ簡単なファームウェア更新が可能です。
STのBluetooth LE 5.2デバイスの一部は、コンカレント・モードで独自のプロトコルと802.15.4プロトコルを同時にサポートします。
オンボード・アンテナ、水晶発振子、RFバランを搭載したSTのBluetooth® LEモジュールは、実績のある堅牢なソリューションを提供し、開発期間の短縮に貢献します。モジュールは、Bluetooth Qualification Expert(BQE) End Product認証を取得しています。また、工事設計認証、RED、IC、FCC等の主要電波法認証を取得済みのため、最終アプリケーションに迅速に統合できるだけでなく、使いやすいソリューションを提供します。
STのBluetooth LE ICおよびモジュールには、評価ボードやソフトウェア開発キット、アプリケーション・ノートおよび設計ガイドラインなど、さまざまなアプリケーションへの採用をサポートする豊富なツール・セットが用意されています。
New-generation Bluetooth 5.0 chip: boosts the boom of connected smart things
ST offers the widest Bluetooth 5.0 portfolio on the market with 2 new system-on-chip series.
The BlueNRG-2 is the new generation of the Bluetooth® Low Energy (BLE) system-on-chip single core, with a generous integrated 256-Kbyte Flash memory, scalable GPIO pins and up to 105 °C operating temperature. The BlueNRG-2 comes in both QFN-32 and the new QFN48 package that offers 26 GPIOs and more flexibility to add sensors and unleash Bluetooth Low Energy connectivity. Moreover, the latest version of the BLE stack adds state-of-the-art security and privacy along with faster data transfers. The embedded Arm® Cortex®-M0 processor and the extremely power-efficient architecture extends battery life while the high-power strength of the radio ensures robust and reliable wireless communication.
Bluetooth 5.0 qualification ensures interoperability with the latest smartphones and tablets as well as backward compatibility with older products.
The STM32WB is the latest STMicroelectronics’s solution offering a certified Bluetooth 5.0 combined with IEEE 802.15.4. The STM32WB series is a dual core system-on-chip with an arm cortex-M0+ core handling the radio protocol stack as well as the Customer Key Storage IP (CKS) that enable secure firmware and/or radio stack update. The second core, an arm cortex-M4, is fully dedicated to the user application. On top of the various connectivity peripherals and rich analog set the STM32WB offers a wide portfolio from 256KB to 1MB of embedded flash and 128KB to 256KB of SRAM. The series supports up to 105°C ambient temperature and is available on QFN48, QFN68 and WLCSP100 package.
-
STM32WB55RC
Ultra-low-power dual core Arm Cortex-M4 MCU 64 MHz, Cortex-M0+ 32MHz with 256 Kbyte of Flash memory, Bluetooth LE 5.2, 802.15.4, Zigbee, Thread, USB, LCD, AES-256
-
BlueNRG-2N
Bluetooth® LE 5.2 Wireless Network Coprocessor
-
STM32WB55VG
Ultra-low-power dual core Arm Cortex-M4 MCU 64 MHz, Cortex-M0+ 32MHz with 1 Mbyte of Flash memory, Bluetooth LE 5.2, 802.15.4, Zigbee, Thread, USB, LCD, AES-256
-
STM32WB55VY
Ultra-low-power dual core Arm Cortex-M4 MCU 64 MHz, Cortex-M0+ 32MHz with 640 Kbytes of Flash memory,Bluetooth LE 5.2, 802.15.4, Zigbee, Thread, USB, LCD, AES-256
-
STM32WB55VE
Ultra-low-power dual core Arm Cortex-M4 MCU 64 MHz, Cortex-M0+ 32MHz with 512 Kbyte of Flash memory, Bluetooth LE 5.2, 802.15.4, Zigbee, Thread, USB, LCD, AES-256
-
STM32WB55CC
Ultra-low-power dual core Arm Cortex-M4 MCU 64 MHz, Cortex-M0+ 32MHz with 256 Kbyte of Flash memory, Bluetooth LE 5.2, 802.15.4, Zigbee, Thread, USB, LCD, AES-256
-
STM32WB55RE
Ultra-low-power dual core Arm Cortex-M4 MCU 64 MHz, Cortex-M0+ 32MHz with 512 Kbyte of Flash memory, Bluetooth LE 5.2, 802.15.4, Zigbee, Thread, USB, LCD, AES-256
-
STM32WB55VC
Ultra-low-power dual core Arm Cortex-M4 MCU 64 MHz, Cortex-M0+ 32MHz with 256 Kbyte of Flash memory, Bluetooth LE 5.2, 802.15.4, Zigbee, Thread, USB, LCD, AES-256
-
BlueNRG-M0
Very low power network processor module for Bluetooth® low energy v4.2
-
SPBTLE-RF0
Very low power module for Bluetooth Smart v4.1
-
BlueNRG-MS
Bluetooth Low Energy Network Processor supporting Bluetooth 4.2 core specification
-
BlueNRG-LP
Programmable Bluetooth® LE 5.2 Wireless SoC
-
STM32WB55CG
Ultra-low-power dual core Arm Cortex-M4 MCU 64 MHz, Cortex-M0+ 32MHz with 1 Mbyte of Flash memory, Bluetooth LE 5.2, 802.15.4, Zigbee, Thread, USB, LCD, AES-256
-
STM32WB55RG
Ultra-low-power dual core Arm Cortex-M4 MCU 64 MHz, Cortex-M0+ 32MHz with 1 Mbyte of Flash memory, Bluetooth LE 5.2, 802.15.4, Zigbee, Thread, USB, LCD, AES-256
-
STM32WB35CE
Ultra-low-power dual core Arm Cortex-M4 MCU 64 MHz, Cortex-M0+ 32MHz with 512 Kbytes of Flash memory, Bluetooth LE 5.2, 802.15.4, Zigbee, Thread, USB, AES-256
-
BlueNRG-2
Programmable Bluetooth® LE 5.2 Wireless SoC
-
STM32WB35CC
Ultra-low-power dual core Arm Cortex-M4 MCU 64 MHz, Cortex-M0+ 32MHz with 256 Kbytes of Flash memory, Bluetooth LE 5.2, 802.15.4, Zigbee, Thread, USB, AES-256
-
BlueNRG-M2
Very low power application processor module for Bluetooth® low energy v5.2
-
BlueNRG-1
Programmable Bluetooth® LE 5.2 Wireless SoC
-
STM32WB55CE
Ultra-low-power dual core Arm Cortex-M4 MCU 64 MHz, Cortex-M0+ 32MHz with 512 Kbyte of Flash memory, BLE 5.2, 802.15.4, USB, LCD, AES-256
-
STM32WB30CE
Ultra-low-power dual core Arm Cortex-M4 MCU 64 MHz, Cortex-M0+ 32 MHz with 512 Kbytes of Flash memory, Bluetooth LE 5.2, 802.15.4, Zigbee, Thread, USB, AES-256
-
SPBTLE-RF
Very low power module for Bluetooth Smart v4.1
-
SPBTLE-1S
Very low power application module for Bluetooth® Smart v4.2
-
STM32WB50CG
Ultra-low-power dual core Arm Cortex-M4 MCU 64 MHz, Cortex-M0 32MHz with 1 Mbyte of Flash memory, Bluetooth LE 5.2, 802.15.4, Zigbee, Thread, AES 256