LoRa®は、IoTアプリケーションに必要となるLPWAN(低消費電力広域ネットワーク)を構築するために開発されたワイヤレス通信テクノロジーです。
LoRa®の主な特徴:
- 長距離通信: >15km
- 低消費電力: 5年~10年のバッテリ寿命
- 低コスト: エンドノードおよびネットワーク網構築を低コストで実現可能
- セキュリティ: データに対するエンド・ツー・エンドのAES-128暗号化機能を内蔵
- 位置情報: 屋内外問わず、GPSなしで追跡可能
LoRaWAN®は、業界全体でシームレスな相互運用を可能とする単一規格の実現を目指し、LoRa Alliance®により作成されたLPWANの世界的な仕様です。LoRa®は、次のようなIoTアプリケーションに最適です。
- スマート・シティ
- スマート・ホーム / スマート・ビルディング
- 環境モニタリング
- スマート・メータ
- スマート農業
- スマート・インダストリ
- リテールおよび流通
STは、LoRa Allianceのスポンサーかつ理事会メンバーです。LoRaWAN®市場のリーディング・カンパニーとして、LoRa®ソリューションの評価および開発用に、低コストで使いやすいデバイスやハードウェア・ツールを幅広く提供しています。
- 32bitワイヤレス・マイクロコントローラのSTM32WLシリーズは、世界初のLoRa®対応システム・オン・チップ(SoC)です。STM32WLは完全にオープンで、複数の変調方式をサポートしています。性能を落とすことなく超低消費電力を実現できるため、LPWANおよびIoT開発に最適です。
- 868MHz / 15MHz / 920MHz RF帯域対応のNUCLEO-WL55JC1ボード、および433MHz / 470MHz RF帯域対応のNUCLEO-WL55JC2ボードでは、低コストかつ柔軟に新製品の試作を行うことができます。また、要件に応じた性能や消費電力、機能を備えたSTM32WLマイコンを選択し、LoRaWANTMシステムの試作を迅速に行うことができます。これらのボードは、STM32WL55JCI7マイコンを搭載し、ARDUINO® Uno V3コネクティビティ・サポートおよびST morphoヘッダを備えています。また、STLINK-V3Eデバッガ / プログラマを搭載しているため、個別のデバッグ用プローブは不要です。LoRaWANTMスタックは、STM32CubeWLにおいてソース・コード形式で使用できます。
また、ソース・コードやサンプル・アプリケーションのセットなどを含むSTM32Cube(I-CUBE-LRWAN)用のLoRaWANTMソフトウェア拡張パッケージと以下のハードウェア・ツールを組み合わせることで、LoRaWANTM対応IoT機器を迅速かつ効率的に開発することができます。
- ゲートウェイおよび端末を含むP-NUCLEO-LRWAN2パック(868MHz / 915MHz / 920MHz帯域向け): ゲートウェイにはSemtech® SX1301トランシーバを使用し、ARDUINO®互換シールドを制御するSTM32F7 Nucleoボードを搭載。LoRaWANTM端末には、STM32L073 NucleoボードとSTM32L052ベースのUSI製モジュールに加え、LSM303AGR MEMS加速度/ ジャイロ・センサ、LIS3MDL地磁気センサ、LPS22HB大気圧センサ、HTS221温湿度センサなど、STの各種センサを搭載。
- ゲートウェイおよび端末を含むP NUCLEO LRWAN3パック(433MHz / 470MHz帯域向け): ゲートウェイにはSemtech® SX1301トランシーバを使用し、ARDUINO®互換シールドを制御するSTM32F7 Nucleoボードを搭載。LoRaWANTM端末には、STM32L073 NucleoボードとARDUINO®互換シールドに実装されたSTM32L071マイコン・ベースのRisingHF製モジュールに加え、LSM6DS3(加速度センサ)、LPS22HB(大気圧センサ)、HTS221(温湿度センサ)など、複数のモーション・センサや環境センサを搭載
- 超低消費電力STM32L072マイコンとSX1276 RFトランシーバで動作する、オール・イン・ワンのオープンLoRa®モジュールを含むLoRa®およびその他LPWANプロトコル用STM32 Discovery kit
- LoRa®対応かつ低コストのUSI®社製LPWANモジュールを搭載した、STM32 Nucleo用STM32 LoRa®拡張ボード(I-NUCLEO-LRWAN1)
- STM32 Nucleo-64開発ボードおよび高性能SX1272 FSK/OOK RFトランシーバを搭載したLoRa®拡張ボードを含む低消費電力ワイヤレスNucleoパック(P-NUCLEO-LRWAN1)

注目ビデオ
-
STM32WLE5JB
Sub-GHz Wireless Microcontrollers. Arm Cortex-M4 @48 MHz with 128 Kbytes of Flash memory, 48 Kbytes of SRAM. LoRa, (G)FSK, (G)MSK, BPSK modulations. AES 256-bit. Multiprotocol System-on-Chip.
-
STM32WLE5CC
Sub-GHz Wireless Microcontrollers. Arm Cortex-M4 @48 MHz with 256 Kbytes of Flash memory, 64 Kbytes of SRAM. LoRa, (G)FSK, (G)MSK, BPSK modulations. AES 256-bit. Multiprotocol System-on-Chip.
-
STM32WLE5JC
Sub-GHz Wireless Microcontrollers. Arm Cortex-M4 @48 MHz with 256 Kbytes of Flash memory, 64 Kbytes of SRAM. LoRa, (G)FSK, (G)MSK, BPSK modulations. AES 256-bit. Multiprotocol System-on-Chip.
-
STM32WL54JC
Sub-GHz Wireless Microcontrollers. Dual-core Arm Cortex-M4/M0+ @48 MHz with 256 Kbytes of Flash memory, 64 Kbytes of SRAM. (G)FSK, (G)MSK, BPSK modulations. AES 256-bit. Multiprotocol System-on-Chip.
-
STM32WL55JC
Sub-GHz Wireless Microcontrollers. Dual-core Arm Cortex-M4/M0+ @48 MHz with 256 Kbytes of Flash memory, 64 Kbytes of SRAM. LoRa, (G)FSK, (G)MSK, BPSK modulations. AES 256-bit. Multiprotocol System-on-Chip.
-
STM32WL55CC
Sub-GHz Wireless Microcontrollers. Dual-core Arm Cortex-M4/M0+ @48 MHz with 256 Kbytes of Flash memory, 64 Kbytes of SRAM. LoRa, (G)FSK, (G)MSK, BPSK modulations. AES 256-bit. Multiprotocol System-on-Chip.
-
STM32WLE5J8
Sub-GHz Wireless Microcontrollers. Arm Cortex-M4 @48 MHz with 64 Kbytes of Flash memory, 20 Kbytes of SRAM. LoRa, (G)FSK, (G)MSK, BPSK modulations. AES 256-bit. Multiprotocol System-on-Chip.
-
STM32WLE4CC
Sub-GHz Wireless Microcontrollers. Arm Cortex-M4 @48 MHz with 256 Kbytes of Flash memory, 64 Kbytes of SRAM. (G)FSK, (G)MSK, BPSK modulations. AES 256-bit. Multiprotocol System-on-Chip.
-
STM32WLE4JC
Sub-GHz Wireless Microcontrollers. Arm Cortex-M4 @48 MHz with 256 Kbytes of Flash memory, 64 Kbytes of SRAM. (G)FSK, (G)MSK, BPSK modulations. AES 256-bit. Multiprotocol System-on-Chip.
-
STM32WLE5CB
Sub-GHz Wireless Microcontrollers. Arm Cortex-M4 @48 MHz with 128 Kbytes of Flash memory, 48 Kbytes of SRAM. LoRa, (G)FSK, (G)MSK, BPSK modulations. AES 256-bit. Multiprotocol System-on-Chip.
-
STM32WLE5C8
Sub-GHz Wireless Microcontrollers. Arm Cortex-M4 @48 MHz with 64 Kbytes of Flash memory, 20 Kbytes of SRAM. LoRa, (G)FSK, (G)MSK, BPSK modulations. AES 256-bit. Multiprotocol System-on-Chip.
-
STM32WL54CC
Sub-GHz Wireless Microcontrollers. Dual-core Arm Cortex-M4/M0+ @48 MHz with 256 Kbytes of Flash memory, 64 Kbytes of SRAM. (G)FSK, (G)MSK, BPSK modulations. AES 256-bit. Multiprotocol System-on-Chip.