概要
製品セレクタ
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
eDesignSuite
Get Started

Sigfox™は、IoT(モノのインターネット)向け通信で世界をリードするプロバイダです。膨大な数の機器から発信されるデータを受信する、グローバル・ネットワークを構築してきました。Sigfoxは、世界中のIoT機器から送信されるきわめて微弱な信号を受信し、環境発電で十分に供給できる少ない電力でデータを伝送します。
Sigfoxの特徴

  • 低消費電力: ST独自の通信ソリューションがデバイス / クラウド間の接続に要する電力を最小限に抑えます。通信を簡略化することで、きわめて低い消費電力を実現します。将来的に機器自体がエネルギーを生成し、バッテリの交換や再充電が不要となる可能性もあります。
  • 低コスト: シンプルな接続方法により、きわめて価格競争力の高い接続料金で提供されます。加えて、きわめて簡略でコスト効率の高い通信モジュールを実現します。
  • 併用ソリューション: Sigfoxは、Bluetooth®やGPS、2G / 3G / 4G、およびWiFiといった他の通信ソリューションと組み合わせることで、アプリケーションの拡張性と操作性を大幅に強化できます。

Sigfoxは、世界中をつなぐ低コストかつ低消費電力の長距離通信ソリューションで、複数の産業およびコンスーマ向けアプリケーションに対応しています。グローバルLPWA ネットワークと、専門技術を有するパートナーの充実したエコシステムにより、導入後すぐに使用できるセキュアな双方向通信サービスを提供し、IoTの可能性を最大限に広げます。また、センサや機器からのデータを、規格に基づくAPIを使って収集します。さらに、バッテリ寿命を飛躍的に延ばしたグローバルなユビキタス接続をきわめて低いコストで実現することで、従来のセルラーM2M接続を補完します。

Sigfox Monarch

Ultra-Low-Power Sigfox Monarch-Ready Solution for Industrial Asset Management

The industry’s first hardware- and software-certified reference design enabling Sigfox Monarch service is based on S2-LP sub-1GHz radio and BlueNRG-2 SoC. The S2-LP radio is automatically tuned on the local regional Sigfox frequency band, across all relevant worldwide zones (RC1 to RC6), providing a ready-to-go solution for asset-tracking devices featuring global inter-regional Sigfox geolocation capability. The Solution lets users to create region-independent smart objects that connect automatically to the local Sigfox network anywhere in the world, empowering inter-regional mobility, geolocation, and asset tracking without relying on more expensive GPS or GNSS positioning devices.

推奨コンテンツ

サポート &フィードバック