製品発表に関する基調講演に続き、オンサイトで開催する技術セミナーではSTM32マイコンについて解説します。
パトリック・エイドン(Patrick Aidoune)
汎用マイコン部門 ゼネラル・マネージャー
ST独自のニューラル・プロセッシング・ユニット「ST Neural-ARTアクセラレータ」を初めて搭載した高性能STM32マイクロコントローラは、産業用および民生用アプリケーションにおけるイノベーションを推進します。
![]() | ||||
アーキテクチャ | コア Arm® Cortex®-M55 | 動作周波数 800MHz | CoreMark 3.360 | RAM 4.2MBの連続RAM |
組み込みAI & マルチメディア | ST Neural-ART Accelerator 600個のGOPS | コンピュータ・ビジョン・パイプライン パラレルおよびMIPI CSI-2カメラI/F イメージ・シグナル・プロセッサ(ISP) | グラフィック・アクセラレータ Chrom-ART:2D GPU Chrom-GRC(非正方形ディスプレイ用) NeoChrom:2.5D GPU | マルチメディア・アクセラレータ H.264エンコーダ1080p15および720p30 JPEGエンコーダ / デコーダ |
セキュリティ | 認証ターゲット SESIP認証レベル3 PSA認定レベル3 | TrustZone® あり | リソース分離フレームワーク あり | SSP(Secure Secret Provisioning) あり |
一般的な疑問に対する明確かつ簡潔な答えがすぐに見つかります。
組み込みAIは、産業用、民生用および車載用アプリケーションに組み込まれたマイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、センサなどのデバイス上でAIアルゴリズムやモデルを直接実行することを可能にするテクノロジーです。組み込み機器上にAIを展開することで、データ収集と同じデバイスでリアルタイム・データ処理を直接実行でき、応答時間の短縮、データ・セキュリティの強化、使用電力効率の向上が実現します。組み込みAIのメリットの詳細については、こちらをご覧ください。
ユースケースに適したツールの使用をガイドすることで、AIモデルの実装を円滑にします。
さらに、以下を活用することで、STハードウェアへの実装も支援できます。
ST Edge AI Suiteは、商業利用を含め無料です。そのため、組み込みシステムにAIを統合する場合のコスト効率に優れた選択肢となります。
ST Edge AI Suiteは、幅広いセンサに対応しています。対応センサの内訳は以下のとおりです。
ST Edge AI Suiteは、機械学習コア(MLC)やインテリジェント・センサ処理ユニット(ISPU)を内蔵したMEMSデバイスをはじめとするSTセンサに最適化されています。入力データがツールの要件に適合している限り、あらゆるセンサを扱うことができます。
ST Edge AI Suiteのツールは、さまざまなタイプのデータに対応できます。