NFCテクノロジー

NFCNFC(近距離無線通信)は、アプリケーションの利便性を最大限に高めることができる信頼性の高いテクノロジーです。

ユーザ目線に立ち、正しくNFCテクノロジーを活用することで、アプリケーションの利便性を最大限に高めることができます。

NFCテクノロジーは、ユーザにさまざまなメリットをもたらします。

NFCとは?

NFCテクノロジーの背景

NFCテクノロジーは、最大10cm離れたNFCリーダライタ / タグ間のワイヤレス通信を可能にします。

NFCは、Wi-Fiや4G、LTEといったコネクティビティと異なり、コストや特別な知識なしで使用することができます。また、NFCタグはRF波を放射しないパッシブ・テクノロジーのため、バッテリも不要です。 NFCは全世界のスマートフォンに採用されており、多くの人に活用されています。

NFCおよびNFC対応デバイスの国際規格を策定するコンソーシアムであるNFCフォーラムは、メーカーやユーザのためにNFCの普及および規格化をサポートしています。

NFCフォーラムによると、2020年はじめの時点で世界人口の4分の1におよぶ約20億人がNFC対応デバイスを所持しています。また、1秒ごとに約64個のNFC対応デバイスが生産されており、そのほとんどがスマートフォンです。

さまざまな分野で使用されるNFC

NFCは次のようなさまざまな分野におけるアプリケーションで使用されています。

 

主なアプリケーション例
主なアプリケーション例

 

デジタル・ライフの提供

NFC対応スマートフォンを製品に取り付けられているNFCタグに近づけることで、日用品を通じたデジタル・ライフが実現します。これにより、Webサイトへの誘導や電話番号交換、ソーシャル・メディア情報交換、メンバーズ・カード、クーポン配信、電子取引、イベントへの登録、製品のデジタル化など、拡張性に優れたさまざまな機能を提供することができます。

また、NFCブランド保護NFCテクノロジーは、以下のようなアプリケーションやユース・ケースにおいて製品の真正性を保証し、製造元の認証に使用することもできます。

  • CRM
  • ブランド保護
  • 偽造防止
  • 盗難防止
  • 製品ID
  • 入退管理
  • 資産管理
  • ゲーム

NFCテクノロジーの基礎

NFCテクノロジーはタッチ体験をベースにしています。

関連ページはこちら: NFC User Experience

スマートフォン上でアクションをトリガするNFCタグが組み込まれたタッチポイントにユーザがスマートフォンを近づけることで、自動的にアプリケーションを起動したり、モバイル・ネットワークやローカルWi-Fi経由でインターネットに接続して情報を得たりすることができます。

 

NFCタグとの通信に関する標準的なステップ
NFCタグとの通信に関する標準的なステップ

 

NFC動作モード

アプリケーションに応じて使用できるよう、NFCには各種動作モードが用意されています。

  • リーダ・モード
  • カード・エミュレーション・モード
  • P2P(ピア・ツー・ピア)モード
  • 充電モード

NFC: 各種動作モード

 

Whitepaper NFC design

 

STのNFC / RFID製品ポートフォリオ

ST25T NFCタグIC

NFC / RFID タグIC

ST25TシリーズNFCタグICの特徴:

  • 13.56MHz HFインタフェース
  • ISO14443 A / B、ISO15693、NFCフォーラム準拠
  • 512bit~64Kbitメモリ
  • 最大32bitのカウンタ(ティアリング防止機能付き)
  • リーダライタ磁界検出の割込み出力端子
  • OTP(One Time Programmable)バイト
  • ソフトウェアおよび評価ツール
  • アンテナ設計ツール

ST25D NFCダイナミック・タグIC

NFC / RFIDダイナミック・タグIC

NFC / RFIDダイナミック・タグIC ST25Dシリーズの特徴

  • 13.56MHz HFインタフェース
  • ISO14443A、ISO15693、NFCフォーラム準拠
  • I2Cインタフェース
  • 2Kbit~64Kbitメモリ
  • エナジー・ハーベスティング(NFC給電)
  • 設定可能な出力信号(GPO)端子
  • 高速転送モード
  • PWM出力
  • ソフトウェアおよび評価ツール
  • アンテナ設計ツール

ST25R NFC / RFIDリーダライタIC

NFC RFIDリーダライタIC

HF & UHFリーダライタIC ST25Rシリーズの特徴

  • 13.56MHz HF
  • 840MHz~960MHz UHFインタフェース
  • ISO14443 A / B、ISO15693、ISO18092、ISO18000、ISO29143、FeliCa、NFCフォーラム、EMVCo & PBOC準拠
  • VHBR(超高速伝送)モード
  • P2Pモード
  • 高出力(最大1.4W)
  • 高感度レシーバ
  • 自動アンテナ・チューニング
  • ソフトウェアおよび評価ツール
  • アンテナ設計ツール

ST25 NFC - トレーニング(17本のビデオ)

関連コンテンツ

今後のセミナー

STM32Cube with Azure RTOS - Discovery workshops 21 Jun - 28 Oct, 2021
SIDO 2021 22 Sep - 10 Nov, 2021
IOTE 2021 Shenzhen, China 23 Oct - 25 Oct, 2021