STM32CubeIDE STM32CubeIDE

STM32CubeIDE 1.0

免费的一站式STM32开发工具

免费的一站式STM32开发工具

了解更多
L5965 multi-channel PMIC for full ADAS control L5965 multi-channel PMIC for full ADAS control

多通道PMIC,用于完整的ADAS控制

ST的汽车级多通道电源管理IC简化了设计,减少了部件数量,并嵌入了全套保护功能

简化设计,减少部件数量, 嵌入全套保护功能

了解更多

PowerFLAT 8x8 HV封装MDmesh™ M6系列功率MOSFETs

适用于太阳能微型逆变器和电信设备电源

适用于太阳能微型逆变器和 电信设备电源

了解更多
工业峰会2019 工业峰会2019

ST工业峰会在深圳

聚焦电机控制、电源&能源、自动化 把握最后报名机会

聚焦电机控制、电源&能源、自动化 把握最后报名机会

立即报名
遇见ST 欢迎来到ST,这里有业内领先的广泛产品组合,即刻开启您的探索之旅。 遇见ST
在线设计 使用直观且全面的eDesignSuite,寻找与您的应用最匹配的产品和解决方案 在线设计
工具与软件 寻找工具和软件,助您缩短开发时间,降低开发精力和成本 工具与软件
培训与社区 加入ST社区,寻找培训资料或观看视频 培训与社区

在任何对提升人类生活品质有促进意义的应用领域,哪里有微电子,哪里就有ST。ST主张科技引领智慧生活(life.augmented)的理念。

46,000多名

员工

100,000多家

客户

7,400名

研发和产品设计专家

了解ST更多详情

寻找合适的产品

ST以业内领先的广泛产品组合著称,我们的产品被用于各种最前沿的创新电子解决方案。

浏览产品

探索应用

ST提供前沿的硅技术,促进所有电子应用领域的创新。

浏览应用

eDesignSuite

eDesignSuite是一个易于使用的综合软件套件,可以帮助客户根据广泛的ST产品将其应用需求转变为令人满意的解决方案,从而定义您的需求。

eDesignSuite

eDesignSuite是一个易于使用的综合软件套件,可以帮助客户根据广泛的ST产品将其应用需求转变为令人满意的解决方案,从而定义您的需求。 阅读更多 eDesignSuite是一个易于使用的综合软件套件,可以帮助客户根据广泛的ST产品将其应用需求转变为令人满意的解决方案,从而定义您的需求。

转换器

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.

Solar Battery Charger

Input Panel Specification

V This option is required. And must be less than or equal to Voc [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Vmp [V]
A This option is required. And must be less than or equal to Isc [A]
A This option is required. And must be greater than or equal to Imp [A]

Output Battery Specification

V This option is required.
A This option is required.

Active Analog Filter

Hz This option is required.
V/V Please input a number from 1 to 1000.

Diodes (Power Schottky & FERD) Smart Selector

LED驱动器

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

LED custom

V This option is required.
A This option is required.
Ω This option is required.

LEDs

This option is required. And must be a whole positive number between 1 and 20.
This option is required. And must be a whole positive number between 1 and 20.

电池充电器

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.

天线设计

mm This option is required.
mm This option is required.

TVS Smart Selector

特色技术与见解

一站式BlueNRG-Tile多传感器节点

释放超低功耗蓝牙 (BLE)性能

释放超低功耗蓝牙 (BLE)性能

了解更多
STEVAL–POEL45W1 evaluation board PoE, constant-current LED driver with dimming STEVAL–POEL45W1 evaluation board PoE, constant-current LED driver with dimming

具有BLE连接的PoE LED驱动器

多合一LED驱动器评估板,可通过BLE进行调光控制

多合一LED驱动器评估板, 可通过BLE进行调光控制

了解更多
TruST25TM 加密签名 TruST25TM 加密签名

TruST25TM 加密签名

确保产品从工厂到消费者的流程真实性

确保产品从工厂到消费者的 流程真实性

了解更多

GNSS宠物追踪整体方案

基于ST小型Teseo-LIV3F模块

基于ST小型Teseo-LIV3F模块

了解更多

ST最新信息

May 20, 2019
"STMicroelectronics Announces Status of Common Share Repurchase Program"
"STMicroelectronics N.V. (the “Company” or “STMicroelectronics”) , a global semiconductor leader serving customers across the spectrum of electronics applications, announces full details of its common share repurchase program (the “Program”) disclosed via a press release dated November 5, 2018. The Program was approved by a shareholder resolution dated May 31, 2018 and by the supervisory board."
阅读更多
STMicroelectronics’ Programmable Power-Management Device Saves Space and Increases Reliability in Advanced Driver-Assistance Systems
May 13, 2019
"STMicroelectronics’ Programmable Power-Management Device Saves Space and Increases Reliability in Advanced Driver-Assistance Systems"
"The STMicroelectronics L5965 seven-output automotive power-management IC (PMIC) enables more compact and reliable electronic control units for automotive-vision systems and other in-vehicle applications, leveraging direct operation from battery voltage with register-programmable output voltages and sequencing and integrated functional-safety mechanisms."
阅读更多
May 13, 2019
"STMicroelectronics Announces Status of Common Share Repurchase Program"
"STMicroelectronics N.V. (the “Company” or “STMicroelectronics”) , a global semiconductor leader serving customers across the spectrum of electronics applications, announces full details of its common share repurchase program (the “Program”) disclosed via a press release dated November 5, 2018. The Program was approved by a shareholder resolution dated May 31, 2018 and by the supervisory board."
阅读更多
意法半导体物联网即插即用模组直连Microsoft Azure微软云 让物联网感知技术更易于使用
May 07, 2019
"意法半导体物联网即插即用模组直连Microsoft Azure微软云 让物联网感知技术更易于使用"
"横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 将推出传感器模组SensorTile.box ,帮助所有用户,不论是年轻人,还是资深设计专家,发现物联网的真正力量,轻松了解如何收集传感器信息并发送到云端。"
阅读更多
May 06, 2019
"液化空气集团和意法半导体 开展数字化合作"
"液化空气集团和意法半导体计划参与一项加快工业数字化解决方案开发的合作计划。通过该合作计划,意法半导体期望支持液化空气集团进行数字化转型,为其提供技术指导和解决方案,液化空气集团期望与意法半导体合作开发工业技术和解决方案。此次合作将加强两家公司在过去几十年中建立的长期业务关系。"
阅读更多