采用SMBflat-3L封装的逻辑级栅极SCR 采用SMBflat-3L封装的逻辑级栅极SCR

采用微小封装的高可靠性SCR实现居家安全

采用微小封装的 高可靠性SCR实现居家安全

全新SMBflat-3L封装的灵敏栅极SCR具备更好的高压可靠性

全新SMBflat-3L封装的 灵敏栅极SCR具备更佳高压可靠性

了解更多
TESEO-LIV3 GNSS模块 TESEO-LIV3 GNSS模块

ST实现共享移动性

ST实现共享移动性

探索用于移动跟踪解决方案的TESEO-LIV3 GNSS模块

探索用于移动跟踪解决方案的 TESEO-LIV3 GNSS模块

了解更多
无线充电芯片提高功率和效率 无线充电芯片提高功率和效率

无线充电芯片提高功率和效率

无线充电芯片提高功率和效率

具有业界领先的效率和反向功率传输的先进解决方案

具有业界领先的效率和反向功率传输的先进解决方案

探索更多
提高连接对象的电池寿命和安全性 提高连接对象的电池寿命和安全性

提高连接对象的电池寿命和安全性

提高连接对象的电池寿命和安全性

新的PSA认证STM32L5 MCU基于Arm®TrustZone®技术,支持安全的物联网设备

新的PSA认证STM32L5 MCU基于Arm®TrustZone®技术,支持安全的物联网设备

立即探索更多
在线设计 使用直观且全面的eDesignSuite,寻找与您的应用最匹配的产品和解决方案 在线设计
遇见ST 欢迎来到ST,这里有业内领先的广泛产品组合,即刻开启您的探索之旅。 遇见ST
工具与软件 寻找工具和软件,助您缩短开发时间,降低开发精力和成本 工具与软件
培训与社区 加入ST社区,寻找培训资料或观看视频 培训与社区

eDesignSuite

eDesignSuite是一个易于使用的综合软件套件,可以帮助客户根据广泛的ST产品将其应用需求转变为令人满意的解决方案,从而定义您的需求。

eDesignSuite

eDesignSuite是一个易于使用的综合软件套件,可以帮助客户根据广泛的ST产品将其应用需求转变为令人满意的解决方案,从而定义您的需求。 阅读更多 eDesignSuite是一个易于使用的综合软件套件,可以帮助客户根据广泛的ST产品将其应用需求转变为令人满意的解决方案,从而定义您的需求。

转换器

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.

太阳能电池充电器

输入面板规格

V This option is required. And must be less than or equal to Voc [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Vmp [V]
A This option is required. And must be less than or equal to Isc [A]
A This option is required. And must be greater than or equal to Imp [A]

输出电池规格

V This option is required.
A This option is required.

有源模拟滤波器

Hz This option is required.
V/V Please input a number from 1 to 1000.

二极管(功率肖特基和场效应整流)产品选择器

LED驱动器

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

LED自定义

V This option is required.
A This option is required.
Ω This option is required.

LEDs

This option is required. And must be a whole positive number between 1 and 20.
This option is required. And must be a whole positive number between 1 and 20.

电池充电器

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.

天线设计

mm This option is required.
mm This option is required.

TVS产品选择器

在任何对提升人类生活品质有促进意义的应用领域,哪里有微电子,哪里就有ST。ST主张科技引领智慧生活(life.augmented)的理念。

46,000多名

员工

100,000多家

客户

7,800名

研发和产品设计专家

了解ST更多详情

寻找合适的产品

ST以业内领先的广泛产品组合著称,我们的产品被用于各种最前沿的创新电子解决方案。

浏览产品

探索应用

ST提供前沿的硅技术,促进所有电子应用领域的创新。

浏览应用

特色技术与见解

TruST25TM 加密签名 TruST25TM 加密签名

TruST25TM 加密签名

确保产品从工厂到消费者的流程真实性

确保产品从工厂到消费者的 流程真实性

Read details
NFC和区块链实现更智能的供应链 NFC和区块链实现更智能的供应链

NFC + 区块链 = 更智能的供应链

新白皮书解释了如何使用技术管理当今复杂的供应链

了解如何使用技术管理复杂的供应链

阅读白皮书

ST最新信息

Feb 20, 2020
意法半导体与台积电携手合作,提高氮化镓产品市场采用率
  • 加快先进功率氮化镓解决方案的开发和上市
  • 充分利用意法半导体的汽车市场专业知识和台积电的世界领先的制造技术
  • 改进宽带隙产品的能效,使功率转换应用获得更高能效
Read more
STMicroelectronics Reveals Latest Innovation in Electric-Vehicle Energy Management for Cleaner and Safer Mobility
Feb 18, 2020
STMicroelectronics Reveals Latest Innovation in Electric-Vehicle Energy Management for Cleaner and Safer Mobility
  • New Battery-Management System chip delivers enhancements to extend driving range, reliability, and safety of electric vehicles
  • Introduces industry-leading sensing accuracy, temperature monitoring, and innovative features
Read more
支持中心或提供反馈