TESEO-LIV3 GNSS模块 TESEO-LIV3 GNSS模块

ST实现共享移动性

ST实现共享移动性

探索用于移动跟踪解决方案的TESEO-LIV3 GNSS模块

探索用于移动跟踪解决方案的 TESEO-LIV3 GNSS模块

了解更多
提高连接对象的电池寿命和安全性 提高连接对象的电池寿命和安全性

提高连接对象的电池寿命和安全性

提高连接对象的电池寿命和安全性

新的PSA认证STM32L5 MCU基于Arm®TrustZone®技术,支持安全的物联网设备

新的PSA认证STM32L5 MCU基于Arm®TrustZone®技术,支持安全的物联网设备

立即探索更多
提高电动汽车电池的自主性和耐久性 提高电动汽车电池的自主性和耐久性

提高电动汽车电池的自主性和耐久性

提高电动汽车电池的自主性和耐久性

L9963 14-cell 管理集成电路改进了锂离子电池的监控和平衡

L9963电动汽车蓄电池监测与平衡电池管理集成电路

探索更多
采用SMBflat-3L封装的逻辑级栅极SCR 采用SMBflat-3L封装的逻辑级栅极SCR

采用微小封装的高可靠性SCR实现居家安全

采用微小封装的 高可靠性SCR实现居家安全

全新SMBflat-3L封装的灵敏栅极SCR具备更好的高压可靠性

全新SMBflat-3L封装的 灵敏栅极SCR具备更佳高压可靠性

了解更多
在线设计 使用直观且全面的eDesignSuite,寻找与您的应用最匹配的产品和解决方案 在线设计
遇见ST 欢迎来到ST,这里有业内领先的广泛产品组合,即刻开启您的探索之旅。 遇见ST
工具与软件 寻找工具和软件,助您缩短开发时间,降低开发精力和成本 工具与软件
培训与社区 加入ST社区,寻找培训资料或观看视频 培训与社区

eDesignSuite

eDesignSuite是一个易于使用的综合软件套件,可以帮助客户根据广泛的ST产品将其应用需求转变为令人满意的解决方案,从而定义您的需求。

eDesignSuite

eDesignSuite是一个易于使用的综合软件套件,可以帮助客户根据广泛的ST产品将其应用需求转变为令人满意的解决方案,从而定义您的需求。 阅读更多 eDesignSuite是一个易于使用的综合软件套件,可以帮助客户根据广泛的ST产品将其应用需求转变为令人满意的解决方案,从而定义您的需求。

转换器

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.

太阳能电池充电器

输入面板规格

V This option is required. And must be less than or equal to Voc [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Vmp [V]
A This option is required. And must be less than or equal to Isc [A]
A This option is required. And must be greater than or equal to Imp [A]

输出电池规格

V This option is required.
A This option is required.

有源模拟滤波器

Hz This option is required.
V/V Please input a number from 1 to 1000.

二极管(功率肖特基和场效应整流)产品选择器

LED驱动器

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

LED自定义

V This option is required.
A This option is required.
Ω This option is required.

LEDs

This option is required. And must be a whole positive number between 1 and 20.
This option is required. And must be a whole positive number between 1 and 20.

电池充电器

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.

天线设计

mm This option is required.
mm This option is required.

TVS产品选择器

在任何对提升人类生活品质有促进意义的应用领域,哪里有微电子,哪里就有ST。ST主张科技引领智慧生活(life.augmented)的理念。

46,000多名

员工

100,000多家

客户

7,800名

研发和产品设计专家

了解ST更多详情

寻找合适的产品

ST以业内领先的广泛产品组合著称,我们的产品被用于各种最前沿的创新电子解决方案。

浏览产品

探索应用

ST提供前沿的硅技术,促进所有电子应用领域的创新。

浏览应用

特色技术与见解

TruST25TM 加密签名 TruST25TM 加密签名

TruST25TM 加密签名

确保产品从工厂到消费者的流程真实性

确保产品从工厂到消费者的 流程真实性

Read details
NFC和区块链实现更智能的供应链 NFC和区块链实现更智能的供应链

NFC + 区块链 = 更智能的供应链

新白皮书解释了如何使用技术管理当今复杂的供应链

了解如何使用技术管理复杂的供应链

阅读白皮书

ST最新信息

Feb 20, 2020
STMicroelectronics and TSMC Collaborate to Accelerate Market Adoption of Gallium Nitride-Based Products
  • Accelerates the development and delivery of advanced power GaN solutions to market
  • Leverages Automotive-market expertise of ST and the foundry leadership of TSMC
  • Improves wide bandgap efficiency for better energy efficiency in power conversion applications
Read more
STMicroelectronics Reveals Latest Innovation in Electric-Vehicle Energy Management for Cleaner and Safer Mobility
Feb 18, 2020
STMicroelectronics Reveals Latest Innovation in Electric-Vehicle Energy Management for Cleaner and Safer Mobility
  • New Battery-Management System chip delivers enhancements to extend driving range, reliability, and safety of electric vehicles
  • Introduces industry-leading sensing accuracy, temperature monitoring, and innovative features
Read more
意法半导体推出面向IoT的首个兼备超低功耗与数据安全的 新一代STM32L5微控制器
Feb 13, 2020
意法半导体推出面向IoT的首个兼备超低功耗与数据安全的 新一代STM32L5微控制器
  • Arm TrustZone技术基础上搭建专有安全功能,获得PSA 2级认证
  • 包含安全启动,全硬件隔离,加密算法加速器等功能配置
  • 最好的电源管理性能,适合能耗敏感型应用
Read more
支持中心或提供反馈