完全受保护的VIPower®全桥马达驱动器,提供先进的汽车座椅调节解决方案 完全受保护的VIPower®全桥马达驱动器,提供先进的汽车座椅调节解决方案

完全受保护的VIPower®全桥马达驱动器

完整开发生态系统,提供先进的汽车座椅调节解决方案

提供先进的汽车座椅调节解决方案

了解更多
HVLED007 AC/DC LED驱动器 HVLED007 AC/DC LED驱动器

高压LED驱动器经得起未来节能照明考验

HVLED007 AC/DC LED驱动器采用新型失真消除输入电流波形整定(ICS)电路,符合日益严格的照明规范

带有输入电流波形整定器的新型LED驱动器

了解更多
ST庆祝MDmesh™功率MOSFET推出20周年
ST庆祝MDmesh™功率MOSFET推出20周年

使用MDmesh™功率MOSFET满足当今高效的要求

ST庆祝MDmesh™功率MOSFET推出20周年,出货量超过50亿颗

ST最畅销的电源解决方案 出货量超过50亿颗

继往开来
STM32Trust 工具集 STM32Trust 工具集

新的STM32G4微控制器参考设计助你探索数字电源和电子速度控制

新的STM32G4微控制器参考设计助你探索数字电源和电子速度控制

阅读更多
遇见ST 欢迎来到ST,这里有业内领先的广泛产品组合,即刻开启您的探索之旅。 遇见ST
在线设计 使用直观且全面的eDesignSuite,寻找与您的应用最匹配的产品和解决方案 在线设计
工具与软件 寻找工具和软件,助您缩短开发时间,降低开发精力和成本 工具与软件
培训与社区 加入ST社区,寻找培训资料或观看视频 培训与社区

在任何对提升人类生活品质有促进意义的应用领域,哪里有微电子,哪里就有ST。ST主张科技引领智慧生活(life.augmented)的理念。

46,000多名

员工

100,000多家

客户

7,400名

研发和产品设计专家

了解ST更多详情

寻找合适的产品

ST以业内领先的广泛产品组合著称,我们的产品被用于各种最前沿的创新电子解决方案。

浏览产品

探索应用

ST提供前沿的硅技术,促进所有电子应用领域的创新。

浏览应用

eDesignSuite

eDesignSuite是一个易于使用的综合软件套件,可以帮助客户根据广泛的ST产品将其应用需求转变为令人满意的解决方案,从而定义您的需求。

eDesignSuite

eDesignSuite是一个易于使用的综合软件套件,可以帮助客户根据广泛的ST产品将其应用需求转变为令人满意的解决方案,从而定义您的需求。 阅读更多 eDesignSuite是一个易于使用的综合软件套件,可以帮助客户根据广泛的ST产品将其应用需求转变为令人满意的解决方案,从而定义您的需求。

转换器

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.

太阳能电池充电器

输入面板规格

V This option is required. And must be less than or equal to Voc [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Vmp [V]
A This option is required. And must be less than or equal to Isc [A]
A This option is required. And must be greater than or equal to Imp [A]

输出电池规格

V This option is required.
A This option is required.

有源模拟滤波器

Hz This option is required.
V/V Please input a number from 1 to 1000.

二极管(功率肖特基和场效应整流)产品选择器

LED驱动器

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

LED自定义

V This option is required.
A This option is required.
Ω This option is required.

LEDs

This option is required. And must be a whole positive number between 1 and 20.
This option is required. And must be a whole positive number between 1 and 20.

电池充电器

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.

天线设计

mm This option is required.
mm This option is required.

TVS产品选择器

特色技术与见解

NFC和区块链实现更智能的供应链 NFC和区块链实现更智能的供应链

NFC + 区块链 = 更智能的供应链

新白皮书解释了如何使用技术管理当今复杂的供应链

了解如何使用技术管理复杂的供应链

阅读白皮书
TruST25TM 加密签名 TruST25TM 加密签名

TruST25TM 加密签名

确保产品从工厂到消费者的流程真实性

确保产品从工厂到消费者的 流程真实性

了解更多

ST最新信息

意法半导体推出首款8引脚STM32微控制器,可适用于简单应用 
Sep 19, 2019
意法半导体推出首款8引脚STM32微控制器,可适用于简单应用 
意法半导体8引脚STM32微控制器(MCU)现已上市,紧凑、经济的封装让简单的嵌入式开发项目也能利用32位MCU的性能和灵活性。
阅读更多
让节能灯具面向未来:意法半导体推出低失真高压LED驱动器
Sep 16, 2019
让节能灯具面向未来:意法半导体推出低失真高压LED驱动器
意法半导体发布,HVLED007 AC/DC LED驱动器采用新的失真抑制输入电流整形(ICS)电路,使节能型固态灯具符合日益严格的照明规定。
阅读更多
意法半导体发布新探索套件和固件,加快STM32G4数字电源和电机控制项目开发过程
Sep 11, 2019
意法半导体发布新探索套件和固件,加快STM32G4数字电源和电机控制项目开发过程

意法半导体加大对STM32G4微控制器的开发支持力度,推出数字电源和电机控制两版探索套件,并在最新的STM32CubeG4软件包(v 1.1.0)中增加新的固件示例,帮助开发者探讨竞赛级无人机、专业无人机和小型电动车等应用的数字电源和电机控制问题。

 

阅读更多
Sep 11, 2019
STMicroelectronics met à l’honneur les acteurs de son écosystème lors de son Technoday 2019

À l’occasion de son Technoday 2019 qui s’est tenu le 10 septembre à Paris, STMicroelectronics (NYSE: STM), un leader mondial dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, a présenté ses produits et solutions conçus pour rendre les applications industrielles et automobiles plus intelligentes et plus efficientes, et les objets personnels plus intelligents, connectés et sécurisés. En France, comme dans tous les pays où le Groupe est présent, ST travaille avec de nombreuses entreprises qui incarnent la diversité géographique et industrielle, qu’il s’agisse de start-up, de Petites et Moyennes Entreprises (PME), d’Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) ou de Grandes Entreprises françaises.

 

阅读更多
Sep 10, 2019
意法半导体和YouTransactor合作开发安全高效的支付系统芯片,瞄准经济型移动支付终端市场
横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)和移动支付创新公司YouTransactor合作开发出一个新型单片支付控制器,让卡式支付终端设备变得更加经济便宜,更加普及。
阅读更多