车辆声学警示系统(AVAS)能帮助保护行人

车辆声学警示系统(AVAS)能帮助保护行人

完整,灵活的AVAS解决方案提供先进的音频功能

完整,灵活的AVAS解决方案提供先进的音频功能

通过STM32L4 discovery kit 获得符合AWS要求的物联网节点

通过STM32L4 discovery kit 获得符合AWS要求的物联网节点

使用低功耗连接和多路传感直连云服务器

使用低功耗连接和多路传感直连云服务器

希望 我能在全球同步我的设备

希望 我能在全球同步我的设备

让ST实践你的想象

让ST实践你的想象

ST Teseo GNSS模块确保各处时间准确无误

兼具数字控制的灵活性及模拟的性能优势

兼具数字控制的灵活性及模拟的性能优势

具有浪涌电流限制器的PFC数字控制器,提供强大且可靠的电力供应

具有浪涌电流限制器的PFC数字控制器,提供强大且可靠的电力供应

遇见ST 欢迎来到ST,这里有业内领先的广泛产品组合,即刻开启您的探索之旅。 遇见ST
在线设计 使用直观且全面的eDesignSuite,寻找与您的应用最匹配的产品和解决方案 在线设计
工具与软件 寻找工具和软件,助您缩短开发时间,降低开发精力和成本 工具与软件
培训与社区 加入ST社区,寻找培训资料或观看视频 培训与社区

在任何对提升人类生活品质有促进意义的应用领域,哪里有微电子,哪里就有ST。ST主张科技引领智慧生活(life.augmented)的理念。

46,000多名

员工

100,000多家

客户

7,800名

研发和产品设计专家

了解ST更多详情

寻找合适的产品

ST以业内领先的广泛产品组合著称,我们的产品被用于各种最前沿的创新电子解决方案。

浏览产品

探索应用

ST提供前沿的硅技术,促进所有电子应用领域的创新。

浏览应用

eDesignSuite

eDesignSuite是一个易于使用的综合软件套件,可以帮助客户根据广泛的ST产品将其应用需求转变为令人满意的解决方案,从而定义您的需求。

eDesignSuite

eDesignSuite是一个易于使用的综合软件套件,可以帮助客户根据广泛的ST产品将其应用需求转变为令人满意的解决方案,从而定义您的需求。 阅读更多 eDesignSuite是一个易于使用的综合软件套件,可以帮助客户根据广泛的ST产品将其应用需求转变为令人满意的解决方案,从而定义您的需求。

转换器

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.

太阳能电池充电器

输入面板规格

V This option is required. And must be less than or equal to Voc [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Vmp [V]
A This option is required. And must be less than or equal to Isc [A]
A This option is required. And must be greater than or equal to Imp [A]

输出电池规格

V This option is required.
A This option is required.

有源模拟滤波器

Hz This option is required.
V/V Please input a number from 1 to 1000.

二极管(功率肖特基和场效应整流)产品选择器

LED驱动器

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

LED自定义

V This option is required.
A This option is required.
Ω This option is required.

LEDs

This option is required. And must be a whole positive number between 1 and 20.
This option is required. And must be a whole positive number between 1 and 20.

电池充电器

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.

天线设计

mm This option is required.
mm This option is required.

TVS产品选择器

特色技术与见解

让未来的工厂更高效、更智能、更明智

让未来的工厂更高效、更智能、更明智

ST面向IIoT的解决方案、产品、工具和参考设计

ST面向IIoT的解决方案、产品、工具和参考设计

打破工业监控规模化应用的障碍

打破工业监控规模化应用的障碍

STEVAL-BFA001V2B, 模块化设计,兼容 V1.1 IO-Link stack的多感应器参考设计

STEVAL-BFA001V2B, 模块化设计,兼容 V1.1 IO-Link stack的多感应器参考设计

即将举行的活动和研讨会

ST最新信息

STMicroelectronics and Fingerprint Cards Cooperate to Develop and Launch an Advanced Biometric Payment Card Solution
Jul 09, 2020
STMicroelectronics and Fingerprint Cards Cooperate to Develop and Launch an Advanced Biometric Payment Card Solution
  • Co-development of Biometric System-on-Card (BSoC) platform to offer an efficient and competitive solution to card manufacturers for the banking market
  • Advanced features to enhance consumer convenience and security
  • Combines latest generation of STPay secure-payment technology with Fingerprints’ biometric solution expertise
Read more
Machine Learning for all STM32 developers with STM32Cube.AI and Edge Impulse
Jul 07, 2020
Machine Learning for all STM32 developers with STM32Cube.AI and Edge Impulse
Using Edge Impulse, it is possible to create intelligent device solutions embedding tiny Machine Learning and DNN models. The Cloud-based solution abstracts the complexity of real-world sensor data collection and storage, data features extraction, ML and DNN models training and conversion to embedded code, and model deployment on STM32 MCU devices. Without local AI framework installation, engineers can generate and …
Read more
A Webinar on Power Management to Boost Designs and Supply Innovations
Jul 07, 2020
A Webinar on Power Management to Boost Designs and Supply Innovations
To improve the accessibility of our content, please find the audio version of this blog post.
Read more
STLINK-V3: 3 Modules, 1 Adapter Board, and 5 Reasons to Fall in Love with Them
Jun 29, 2020
STLINK-V3: 3 Modules, 1 Adapter Board, and 5 Reasons to Fall in Love with Them
To improve the accessibility of our content, please find the audio version of this blog post.
Read more
[VIDEO] STM32 Security in Practice or How to Protect Firmware and Users
Jun 22, 2020
[VIDEO] STM32 Security in Practice or How to Protect Firmware and Users
To improve the accessibility of our content, please find the audio version of this blog post.
Read more