经济高效的2.4 GHz无线MCUs 经济高效的2.4 GHz无线MCUs

STM32WB50超值产品线专注于核心特性

功能优化、经济高效的2.4 GHz无线MCUs

功能优化的无线MCU,配备BLE5.0、ZigBee 3.0和OpenThread堆栈,适用于成本敏感的连接设备。

配备BLE5.0、ZigBee 3.0和OpenThread堆栈,适用于成本敏感的连接设备。

了解更多
用于汽车USB-PD应用的可调适DC-DC转换器 用于汽车USB-PD应用的可调适DC-DC转换器

用于汽车USB-PD应用的可调适DC-DC转换器

用于汽车USB-PD应用 可调适DC-DC转换器

同一条USB线上的电源和数据,适用于先进的后座应用

USB-PD 3.0板有助于节省空间, 用于先进的后座应用

开始设计
低功耗射频产品的十年长期供货保证 低功耗射频产品的十年长期供货保证

低功耗射频产品的10年长期供货保证

低功耗射频产品的10年长期供货保证

ST针对低功耗无线芯片和模块提供长期供货保证,可确保连续供货10年

确保低功耗无线芯片和模块可连续供货10年

更多详情
多种输出单芯片解决方案可适配车上的多种负载 多种输出单芯片解决方案可适配车上的多种负载

单芯片解决方案可适配车上的多种负载

单芯片解决方案可适配车上的多种负载

SPI、半桥和高边开关在单芯片上的整合可有效缩小PCB尺寸并提供更好的静态电流

多输出驱动IC缩小PCB尺寸 提供更好的静态电流

了解更多
遇见ST 欢迎来到ST,这里有业内领先的广泛产品组合,即刻开启您的探索之旅。 遇见ST
在线设计 使用直观且全面的eDesignSuite,寻找与您的应用最匹配的产品和解决方案 在线设计
工具与软件 寻找工具和软件,助您缩短开发时间,降低开发精力和成本 工具与软件
培训与社区 加入ST社区,寻找培训资料或观看视频 培训与社区

在任何对提升人类生活品质有促进意义的应用领域,哪里有微电子,哪里就有ST。ST主张科技引领智慧生活(life.augmented)的理念。

46,000多名

员工

100,000多家

客户

7,800名

研发和产品设计专家

了解ST更多详情

寻找合适的产品

ST以业内领先的广泛产品组合著称,我们的产品被用于各种最前沿的创新电子解决方案。

浏览产品

探索应用

ST提供前沿的硅技术,促进所有电子应用领域的创新。

浏览应用

eDesignSuite

eDesignSuite是一个易于使用的综合软件套件,可以帮助客户根据广泛的ST产品将其应用需求转变为令人满意的解决方案,从而定义您的需求。

eDesignSuite

eDesignSuite是一个易于使用的综合软件套件,可以帮助客户根据广泛的ST产品将其应用需求转变为令人满意的解决方案,从而定义您的需求。 阅读更多 eDesignSuite是一个易于使用的综合软件套件,可以帮助客户根据广泛的ST产品将其应用需求转变为令人满意的解决方案,从而定义您的需求。

转换器

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.

太阳能电池充电器

输入面板规格

V This option is required. And must be less than or equal to Voc [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Vmp [V]
A This option is required. And must be less than or equal to Isc [A]
A This option is required. And must be greater than or equal to Imp [A]

输出电池规格

V This option is required.
A This option is required.

Active Analog Filter

Hz This option is required.
V/V Please input a number from 1 to 1000.

二极管(功率肖特基和场效应整流)产品选择器

LED驱动器

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

LED自定义

V This option is required.
A This option is required.
Ω This option is required.

LEDs

This option is required. And must be a whole positive number between 1 and 20.
This option is required. And must be a whole positive number between 1 and 20.

电池充电器

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.

天线设计

mm This option is required.
mm This option is required.

TVS产品选择器

特色技术与见解

TruST25TM 加密签名 TruST25TM 加密签名

TruST25TM 加密签名

确保产品从工厂到消费者的流程真实性

确保产品从工厂到消费者的 流程真实性

Read details
NFC和区块链实现更智能的供应链 NFC和区块链实现更智能的供应链

NFC + 区块链 = 更智能的供应链

新白皮书解释了如何使用技术管理当今复杂的供应链

了解如何使用技术管理复杂的供应链

阅读白皮书

即将举行的活动和研讨会

支持中心或提供反馈