ST25系列 NFC技术线上研讨会

ST ‧ NFC与您携手共创智慧生活

2020年6月16日,星期二| 下午2:00

 

现在登记

意法半导体提供的ST25系列产品,让万物变得更加智能。

丰富的产品线系列包括NFC/RFID标签、动态NFC/RFID标签和高性能NFC/RFID读写器。其高性价比,设计简单,可以用于随时查看状态并获取数据的性能,帮助实现各种智能互联。被广泛应用于工业设备,医疗健康产品,游戏玩具类产品,支付领域,智能家居,安防监控等。

在一个小时的webinar中,我们将介绍ST全系列的NFC/RFID高频标签,动态标签,NFC/RFID读写器以及相关的设计指导和天线调试方法。

议程

  • 13.56MHz NFC 天线设计指导
  • ST25T/ST25D NFC标签的天线调试方法
  • ST25R NFC读卡器的天线阻抗匹配方法
  • 使用ST25进行数据保护

产品详情

本活动免费参加,请通过my.st.com报名登记。

 

演讲者

吴刚

 

意法半导体微控制器与数字产品事业部射频应用中心技术经理

拥有15年数字产品与射频产品应用经验。

 
 

活动预告

PCIM 2021 16 Apr - 07 May, 2021