SPC5系列微控制器 提升您的汽车设计水平

SPC5 family意法半导体诚邀您参加

意法半导体汽车微控制器技术日

作为一家拥有三十余年汽车半导体研发经验和多元化产品的国际半导体厂商,意法半导体致力于为市场提供高成本效益和可靠性的创新产品。
意法半导体的SPC5系列32位汽车微控制器采用Power Architecture®技术,提供各种处理器内核、外设、存储器和封装,用于以安全为中心的汽车系统解决方案。
为顺应汽车市场趋势以及对功能性安全(ISO26262)、数据安全、通信连接等更多需求,意法半导体开发出三个子系列微控制器(90nm的SPC56、55nm的SPC57、40nm的SPC58),现有150余款产品,SPC56微控制器出货量超过1亿件,被广泛用于全球汽车系统,具有经过市场验证的性能表现。

六月,意法半导体邀请您参加为中国客户特别定制的汽车微控制器技术日活动,届时,我们将向您展示ST最新产品和解决方案如何帮助客户的下一代设计取得成功。会议议题将包括(但不限于):

面向传统和新兴汽车应用的32位汽车微控制器战略方案

  • SPC5微控制器介绍及其先进功能(CANFD、GTM、HSM、安全) 和资源
  • SPC5生态系统介绍,包括工具、IDE(SPC5 Studio) 和驱动程序(MC、MCAL)
  • 意法半导体合作伙伴推出的第三方工具和软件服务

为确保能够参加本次会议,请在2017525前联系意法半导体业务代表。
详情查询: http://www.st.com/spc5


日期与地点:
66: 上海
上海浦西洲际酒店 - 上海静安区恒丰路500
68: 深圳
深圳益田威斯汀酒店 - 深圳南山区深南大道 9028-2
613: 北京
北京长安街W酒店  - 北京朝阳区建国门南大街2

日程:                  
09:00-09:30 登记/接待                  
09:30-12:00   上午专题会                  
12:00-13:30   午餐                  
13:30-17:00   下午专题会                  
17:00-17:15   幸运抽奖,会议结束                  

活动预告

PCIM 2021 16 Apr - 07 May, 2021